Flexibilité des applications


Programmes de nutrition en milieu scolaire

Programmes de nutrition en milieu scolaire

Les programmes de nutrition scolaire sont confrontés à une crise en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de pénuries de main-d’œuvre. Les conteneurs réfrigérés Thermo King SuperFreezer sont conçus pour créer et maintenir des températures ultra-basses afin de protéger les aliments servis dans le programme de nutrition de votre district scolaire.

Aussi efficace dans les contenants de 10' que de 20', la solution SuperFreezer peut être utilisée pour les solutions de stockage d’aliments surgelés. Ces unités peuvent maintenir des températures entre -94 °F et +14 °F, de sorte que vous pouvez vous détendre en sachant que vos aliments sont correctement conservés.

 

Santé et pharmacie

Santé et pharmacie

Le SuperFreezer de Thermo King peut maintenir la cargaison à sa température optimale avec un minimum de fluctuations. Grâce à une isolation supplémentaire, la conservation hors site évite la dégradation de la qualité du produit.

Avec une plage de température extrême de -70°C [la température moyenne sur Mars] à -10°C, c’est le seul produit sur le marché qui peut maintenir la température nécessaire aux vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna.

Sushi.jpg

Alimentation et épicerie

Thermo King vend son produit de congélation ultra-froid depuis plus de 20 années. Sa création était de répondre au besoin de sashimi de qualité supérieure thon qui a également des besoins de stockage ultra-froid dans l’application marine.

À des températures de -62°C, le « point eutectique » (EP) est atteint et toute l’eau dans les cellules d’un produit est complètement congelé et toute décomposition microbienne s’arrête.

À des températures inférieures à -62°C, il est possible de transporter ou stocker des aliments pendant une période « infinie » sans perte de qualité.

20210129---SF-Eucore4_shelves.jpg

Rangez ce dont vous avez besoin, en toute sécurité

Quelle que soit la température requise pour un vaccin, Trane et Thermo King disposent de solutions de bout en bout pour s’assurer qu’il arrive en toute sécurité aux sites d’inoculation du monde entier dans nos conteneurs de 10 ou 20 pieds.

Vous souhaitez faire connaissance avec notre partenaire de marque stratégique, Thermo King® ?