Le système CVC de votre centre de données peut être exploité pour plus qu’un simple refroidissement critique. Lorsqu’il est considéré dans son ensemble, il s’agit d’un actif stratégique qui a le potentiel d’aider à améliorer la croissance, la rentabilité et les initiatives de responsabilité d’entreprise. Trane peut être votre conseiller et votre défenseur de confiance, en vous offrant des conseils depuis les premières étapes du développement de votre centre de données jusqu’à sa durée de vie opérationnelle. Voici comment nous pouvons travailler ensemble pour libérer son plein potentiel.
Nous améliorons la façon dont les centres de données sont développés.
L’accès à l’énergie restera le principal défi pour les centres de données qui cherchent à se développer. Nous pouvons vous aider à négocier un accord favorable avec le service public d’énergie. La présentation d’un plan de durabilité qui met en évidence la façon dont vous avez minimisé la capacité immobilisée dans vos opérations actuelles, ainsi que la façon dont vous utiliserez les sources d’énergie renouvelable dans votre nouvelle installation, peut grandement contribuer à obtenir le feu vert.
Trane Energy Services peut vous aider à élaborer un plan pour votre nouveau centre de données qui comprend des stratégies visant à réduire la demande sur le service public.
Écrêtement de la charge de pointe
- Stockage d’énergie thermique (TES) : Cette technologie permet aux propriétaires de bâtiments d’économiser du froid ou de la chaleur et de l’utiliser plus tard, agissant essentiellement comme une « batterie » qui se charge et se décharge à la demande. Au lieu d’utiliser des produits chimiques pour stocker l’énergie électrique comme les batteries typiques, TES utilise de l’eau dans de grands réservoirs pour stocker l’énergie thermique. TES peut être installé dans une nouvelle construction ou modernisé avec un remplacement d’une installation de refroidissement dans votre bâtiment actuel.
- Stockage mécanique de l’énergie (MES) : Le stockage hydroélectrique par pompage s’appuie sur l’eau et la gravité pour créer de l’énergie. L’eau est pompée vers un réservoir de stockage en haut de la pente, puis libérée et passée dans une turbine pour créer de l’énergie lors des pics de charge.
Utilisation de l’énergie verte
- L’énergie stockée dans un système de stockage d’énergie thermique ou mécanique peut être créée à partir de sources renouvelables telles que l’éolien ou le solaire. Des études montrent que le stockage de l’énergie thermique augmente l’utilisation des énergies renouvelables jusqu’à 50 %1.
Systèmes de construction efficaces
- Équipement avancé : L’équipement économe en énergie et les commandes de pointe de Trane permettent d’améliorer les performances. Des options d’éclairage mises à jour et des réfrigérants à faible PRG pour aider à minimiser les émissions directes de gaz à effet de serre qui causent également des inefficacités.
- Réutilisation de la chaleur résiduelle : L’un des moyens les plus efficaces de chauffer un bâtiment est de récupérer la chaleur résiduelle d’autres systèmes et de la réutiliser pour chauffer le bâtiment. On estime que 20 à 50 % de l’énergie industrielle est perdue sous forme de chaleur résiduelle2.
Lignes directrices sur les incitatifs financiers
- Les experts Trane connaissent bien les nombreuses incitations financières qui pourraient réduire considérablement votre investissement dans un nouveau centre de données. Nous pouvons vous aider à vous y retrouver dans les subventions, les prêts, les incitatifs fiscaux et les remises sur les services publics qui peuvent vous être offerts.
Nous améliorons la conception des centres de données.
Les technologies gourmandes en énergie telles que l’IA nécessitent des CPU/GPU à haute densité, de sorte que les densités de rack augmentent, plus chaudes que jamais. Par conséquent, de nombreux centres de données adoptent des technologies de refroidissement avancées ou cherchent une voie vers une plus grande capacité de refroidissement à l’avenir. Trane peut vous aider à concevoir un système de refroidissement qui s’aligne sur vos exigences opérationnelles et votre future feuille de route.
- Immersion liquide : Nous vous aiderons à mettre en œuvre le type de refroidissement liquide qui répond le mieux à vos besoins
- Direct-to-Chip (DTC)
- Refroidissement par immersion monophasé
- Refroidissement par immersion biphasé
- Refroidissement hybride air/liquide : Un système transitoire ou à long terme qui utilise le refroidissement liquide combiné à l’air refroidi par refroidisseur d’un système CVC
- Réseau de ventilateurs à turbine motorisée :
- Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement
- Jusqu’à 15 ventilateurs dans une gamme
- La conception redondante permet des performances continues
- Encombrement compact adapté aux rénovations
- Refroidisseurs:
- Gamme complète d’options refroidies par air, refroidies à l’eau et modulaires
- Réfrigérants de nouvelle génération, free cooling et options de récupération de chaleur
- Très haute efficacité énergétique
- Fonctionnement à faible niveau sonore
- Systèmes multitubes disponibles pour le chauffage et le refroidissement simultanés
Nous améliorons l’exploitation des centres de données.
Face à un marché du travail tendu, de nombreux centres de données se contentent de moins de personnel. Trane peut vous aider à décharger votre ingénieur de la responsabilité des systèmes de refroidissement grâce à des équipements et des services qui améliorent les performances de votre système CVC.
- Les contrôles transforment la façon dont les systèmes interagissent les uns avec les autres et la façon dont les gens interagissent avec les équipements
- Des contrôles des bâtiments de pointe qui peuvent réduire la consommation d’énergie des bâtiments commerciaux jusqu’à 40 %3
- Capteurs, commandes, capteurs de zone et thermostats intégrés, et compteurs de puissance et d’énergie
- Offre une réduction de la consommation d’énergie tout en aidant à augmenter l’efficacité grâce à l’optimisation
- Service mécanique connecté pour une fiabilité et une efficacité améliorées
- Surveillance à distance avec des capacités de données et d’analyse
- Contrôles proactifs pour maximiser le temps de fonctionnement et l’efficacité
- Rapports de diagnostic avec des rapports et des recommandations de service qui révèlent tout problème
- Surveillance des fluides frigorigènes pour garantir la conformité réglementaire et des performances optimales
Quelle que soit l’étape du cycle de vie de votre datacenter, Trane peut vous aider à prendre les bonnes mesures dans votre parcours. Nous vous aiderons à découvrir comment votre système CVC peut devenir plus qu’un simple actif physique, il peut également être un actif commercial précieux.