Le bâtiment du siège du ministère des Transports de Caroline du Sud réduit sa consommation d’énergie de 41 %
Le ministère des Transports de Caroline du Sud (SCDOT) s’est associé aux experts de Trane pour réduire la consommation d’énergie de son bâtiment de 41 % tout en contribuant à améliorer le confort du bâtiment, la qualité de l’air intérieur et l’éclairage.
Les améliorations apportées au bâtiment ont considérablement augmenté la productivité du personnel, en particulier pour le personnel de gestion des installations, car le bâtiment est désormais plus facile à gérer et à contrôler. Aujourd’hui, le bâtiment réalise une réduction de 19 % des kWh et une réduction de 85 % des thermes. Le projet devrait permettre à l’agence d’économiser plus de 258 500 $ avec une garantie d’économies de coûts d’exploitation de plus de 75 425 $ par an.