Customer Story
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
Customer Story
Emplacement : Alberta, CA
Industry: Ice Rink
Products Used: Chillers, Building Automation
Topic: Innovation, Efficiency, Ice Rinks
La ville de Manning, située en Alberta, au Canada, a été confrontée à d’importants problèmes avec son usine de glace vieillissante à base d’ammoniac à l’aréna du centre sportif Manning. Les problèmes, notamment les pannes fréquentes, l’augmentation des factures d’électricité et les normes de sécurité obsolètes, ont entraîné des réparations coûteuses et une augmentation des dépenses opérationnelles. Les factures élevées de services publics ont mis à rude épreuve les ressources de la ville, et le système existant ne répondait pas aux normes de sécurité modernes, ce qui posait un risque pour la communauté. Un aréna de cette taille peut nécessiter jusqu’à 100 tonnes de réfrigération, ce qui souligne l’importance d’une solution efficace, fiable et abordable que la Ville cherchait à mettre en œuvre.
Pour relever ces défis, la direction de la ville a collaboré avec Trane à l’élaboration d’une stratégie visant à atténuer ces pressions financières et opérationnelles. Les experts de Trane ont abordé le projet en :
En adoptant une technologie de pointe et des pratiques durables, Manning a non seulement résolu ses problèmes immédiats d’installations, mais a également positionné le centre sportif pour accueillir les visiteurs pour les années à venir. Les mises à niveau complètes ont donné lieu à une gamme d’améliorations qui mettent en évidence l’impact transformateur des investissements stratégiques dans l’infrastructure, notamment :
Obtenir la reconnaissance et le financement de la communauté
Ce projet novateur a permis à Manning de recevoir une subvention du Programme d’amélioration des installations communautaires, qui couvre près de la moitié du coût du projet.
Réaliser d’importantes économies d’énergie
Le nouveau système d’usine de glace, opérationnel en septembre 2023, a apporté des avantages immédiats, notamment une réduction de 50 % des coûts globaux d’électricité au cours de la saison 2023-2024. La conception économe en énergie et la fonction de « free-cooling » ont considérablement réduit les factures d’électricité.
Augmenter l’efficacité des installations
La nouvelle conception du système permet d’améliorer le taux d’efficacité énergétique (EER) jusqu’à 72 % à des températures extérieures plus fraîches. Le refroidisseur de liquide « free-cooling » permet de réduire considérablement le fonctionnement du compresseur, certaines semaines d’hiver n’en nécessitant pas du tout. Le système amélioré de contrôle de la température et le pompage à débit variable aident à réduire la consommation d’énergie et à assurer l’efficacité tout au long de la saison de hockey.
Amélioration de la qualité de la glace
Le refroidisseur Trane peut produire efficacement une température de fluide aussi basse que 10 degrés Fahrenheit / -12 degrés Celsius. Le contrôle de débit variable basé directement sur la température de la glace offre un contrôle précis de la température et de la plus haute qualité de glace à toutes les charges du système. Ce contrôle précis de la température offre une excellente consistance de la glace, ce qui contribue grandement à améliorer l’expérience de patinage.
Simplification de l’exploitation et de la maintenance
Le nouveau système nécessite un entretien minimal par rapport à l’ancienne usine d’ammoniac, ce qui permet d’éliminer le besoin de vidanges d’huile, de révisions de compresseurs et de procédures de maintenance coûteuses. À l’aide d’un système d’automatisation des bâtiments (BAS) Trane Tracer® SC+, la ville peut surveiller et contrôler à distance tous les systèmes de l’aréna via un PC, une tablette ou un smartphone. Cette interface conviviale simplifie des tâches telles que la planification, l’ajustement des paramètres et la gestion des alarmes, tout en offrant des notifications d’alarme personnalisables sur tous les appareils.
Discover how a refrigerated container rental enhances energy efficiency, reduces costs, and ensures reliable storage for your temperature-sensitive goods.
E+E Leader honors Trane with three awards for 2025 Top Project and Products.
Enhanced air-cooled chillers bring larger capacity and higher ambient temperature cooling capabilities to mission critical operations, further expanding Trane’s thermal management systems capabilities.