Témoignages de clients

Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

Résumé du projet

• Usine de fabrication de fils orientés polyester (POY) et de fibres discontinues de polyester (PSF)
• Coût approximatif : 175 millions de dollars
• Date de début des travaux : novembre 2004
• Date d’achèvement des travaux : mars 2007
• Montage et mise en service : septembre 2006

Défi

En raison d’une augmentation rapide de son activité, Indorama s’est lancée dans un important programme d’expansion. Une nouvelle installation de refroidissement de processus était nécessaire en raison d’une capacité de refroidissement insuffisante pour accueillir de nouvelles lignes de production. Indorama a établi des exigences strictes pour les fournisseurs en ce qui concerne le coût initial initial, les coûts d’exploitation, la fiabilité, la facilité de maintenance et l’espace disponible. De plus, Indorama souhaitait adopter une position écologiquement responsable.

Solution

L’équipe de Trane a envisagé un éventail de possibilités avant de proposer une installation centrale de refroidissement de processus équipée de quatre refroidisseurs EarthWise CenTraVac™ refroidis à l’eau. Ces refroidisseurs ont non seulement fourni la capacité et l’efficacité de fonctionnement requises, mais ont également fourni une capacité de secours pour les refroidisseurs existants. Pour maximiser l’efficacité et l’espace au sol de l’usine de refroidissement, Trane a proposé d’installer quatre refroidisseurs de 1250 tonnes au lieu de cinq refroidisseurs de 1000 tonnes. Pour faciliter l’utilisation, Trane a proposé d’équiper les refroidisseurs de systèmes de nettoyage automatique des tubes de condenseur. Ces appareils éliminent les temps d’arrêt fréquents pour nettoyer les tubes et maintenir l’efficacité du refroidisseur.

L’utilisation d’une configuration électrique 11KV a également éliminé le besoin d’installer un transformateur abaisseur coûteux et encombrant. Le courant de démarrage uniforme est réduit grâce au démarreur progressif, ce qui réduit la charge sur le système électrique. Un système de gestion d’usine de refroidissement Trane Tracer Summit™ a également été proposé pour surveiller et contrôler le fonctionnement de l’usine de refroidissement pour une efficacité maximale.

Résultats

Indorama a choisi Trane, convaincu que Trane fournissait les meilleurs systèmes globaux pour son entreprise. Indorama a également apprécié le fait que les refroidisseurs Trane utilisent le réfrigérant R-123 pour offrir une excellente efficacité opérationnelle tout en maintenant une position environnementale responsable et équilibrée.

Des systèmes de confort™ intégrés à la gestion des systèmes et aux contrôles climatiques, Trane s’assure que l’environnement de votre bâtiment est adapté afin que vous puissiez mieux gérer votre entreprise.

 

À propos d’Indo Rama Synthetics (I) Ltd.

Indorama Synthetics (I) Ltd. est l’une des plus grandes entreprises textiles en Inde, produisant des matières premières à base de polyester de première qualité pour l’industrie mondiale du textile et de l’emballage. Les produits Indorama sont exportés vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Indo Rama Synthetics hero.JPG