Faits saillants du projet
Emplacement : Minnesota
Industry: Hospitality
Products Used: Chillers, Contrôles, Energy Storage, Packaged Rooftop Solutions, Building Automation Systems
Services Used: Energy Analysis & Monitoring, Upgrading, Energy Management & Controls
Topic: Sustainability, Efficiency, Cost-Saving, Optimal Comfort, IEQ
Le système de batterie™ thermique devrait réduire les coûts énergétiques annuels de Shooting Star Casino jusqu’à 35 %
Défi

Le besoin de qualité de l’environnement intérieur (QEI), en particulier le confort du bâtiment, était essentiel pour le Shooting Star Casino de 400 000 pieds carrés. L’installation de divertissement, qui appartient à la White Earth Nation, devait offrir un environnement confortable aux invités et accueillir d’importantes réunions et rassemblements tribaux. Les dirigeants du casino voulaient également aider à réduire les coûts énergétiques élevés et à réduire les nombreuses heures passées par le personnel à maintenir les systèmes du bâtiment en état de marche. De plus, les chefs tribaux souhaitaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de refléter leur engagement en faveur de la durabilité dans le cadre de la protection de la planète.
Le bâtiment comptait 17 unités sur le toit vieilles de 25 ans et quatre refroidisseurs vieux de 29 ans. Le dépannage et la maintenance de ces systèmes obsolètes et peu fiables ont occupé jusqu’à une douzaine d’employés. Par exemple, un membre du personnel devait grimper sur le toit 180 jours par an pour vérifier personnellement chacune des 17 unités sur le toit afin de s’assurer qu’elle fonctionnait.
Solution
Sur la base d’une collaboration de 30 ans avec Trane, les dirigeants de Shooting Star Casino se sont tournés vers la société de technologie du bâtiment et de solutions énergétiques pour les aider à résoudre leurs problèmes de construction. Après s’être remis de l’arrêt dû à la pandémie, les dirigeants des casinos souhaitaient une approche planifiée qui permettrait de remédier aux problèmes en temps opportun tout en ayant un impact minimal sur les opérations. Les consultants en énergie de Trane ont évalué les défis et créé un plan de mise à niveau détaillé que les dirigeants du casino ont approuvé.
Le système de batterie thermique évite les charges élevées en matière de consommation d’énergie
Le stockage de l’énergie thermique représentait un élément essentiel du plan de mise à niveau. Le système de batterie™ thermique comprend 10 réservoirs de stockage d’énergie thermique Ice Bank® (modèle 1500C), 17 nouvelles unités de toit refroidies à l’eau et chauffées au gaz et deux nouveaux refroidisseurs Ascend® ACR de 300 tonnes refroidis par air. Ces refroidisseurs Trane à haut rendement offrent un fonctionnement à vitesse variable, offrant une efficacité maximale dans toutes les conditions de fonctionnement et dépassant les exigences de l’ASHRAE® de 18 % à pleine charge et de 22 % à charge partielle. Les refroidisseurs Ascend peuvent refroidir le bâtiment directement et fabriquer de la glace dans les réservoirs de stockage d’énergie thermique pour stocker le refroidissement pour une utilisation ultérieure.
Un nouveau système d’automatisation des bâtiments Trane détermine quand stocker ou décharger l’énergie thermique, ce qui permet au bâtiment de consommer de l’énergie pour le refroidissement aux moments les plus rentables lorsque la demande d’électricité du bâtiment et la pression sur le réseau sont faibles, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et d’éviter les charges à forte demande qui faisaient grimper les coûts énergétiques. La solution de batterie thermique aide également le casino à se décarboner en réduisant les émissions de GES tout en améliorant la résilience de son réseau et de ses bâtiments.

Maintenance simplifiée
Le plan de mise à niveau de Trane a également abordé spécifiquement les défis de maintenance précédents. Par exemple, le plan centralise la maintenance des systèmes. Auparavant, le personnel devait effectuer un lavage mensuel des bobines à 27 endroits différents. Depuis que les mises à niveau sont terminées, le personnel effectue désormais le lavage des bobines en un seul endroit central.
Les commandes sans fil et basées sur le cloud ont remplacé la pneumatique
Un nouveau système d’automatisation du bâtiment et de nouvelles commandes ont remplacé les commandes pneumatiques désuètes qui alimentaient les systèmes d’infrastructure précédents. L’équipe Trane a formé le personnel des installations afin de maximiser leur niveau de confort dans l’utilisation des nouvelles commandes. Les commandes permettent la gestion à distance du bâtiment. Les nouvelles commandes facilitent également un contrôle précis du bâtiment par rapport aux précédentes capacités marche/arrêt uniquement fournies par les commandes pneumatiques. Le personnel peut désormais gérer des zones spécifiques du bâtiment, des appareils de traitement de l’air et d’autres composants selon les besoins.
La collaboration fait la différence
Une attitude collaborative entre les différentes organisations impliquées, dirigée par l’équipe Trane, a contribué à la réussite du projet. Lorsque des retards dans la chaîne d’approvisionnement ont repoussé l’installation des nouvelles unités sur le toit au début de novembre, juste avant une tempête de neige imminente, l’équipe du projet a collaboré pour que les 17 unités soient opérationnelles en mode chauffage en une semaine.
« De toute ma carrière, je n’ai jamais vu des équipes, des équipes de mécanique, de sous-traitance, de services, d’électriciens, de grues et d’autres équipes travailler ensemble aussi rapidement et de manière aussi collaborative pour y parvenir en l’espace d’une semaine », a déclaré Brent Tjeerdsma, directeur régional de Trane pour le Dakotas.
Économies supplémentaires
Au-delà des économies d’énergie générées par les améliorations, les équipes de projet de Trane et de Shooting Star Casino ont également travaillé avec le fournisseur de services publics local, Otter Tail Power Co., pour s’assurer que le casino puisse profiter des remises disponibles. Ottertail Power Co. est un fournisseur d’électricité pour des clients résidentiels, commerciaux et industriels du Minnesota, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud
Résultats
Les améliorations écoénergétiques devraient permettre au casino d’économiser jusqu’à 35 % de ses coûts énergétiques annuels et ont généré un rabais unique de plus de 290 000 $ de la part de la société de services publics locale. De plus, les améliorations ont augmenté la productivité et la sécurité du personnel, réduisant considérablement l’entretien et éliminant le besoin de grimper quotidiennement sur le toit. Le nouveau système de stockage thermique s’aligne également sur l’engagement durable des dirigeants de casinos en réduisant les émissions de GES.

Les dirigeants du casino étaient ravis que l’équipe de Trane ait planifié avec soin, minimisant ainsi tout impact sur les opérations du casino. L’équipe a travaillé de manière efficace et efficiente pour compléter divers éléments de mise à niveau chaque jour tout en assurant le confort continu des clients.
Les nouveaux systèmes hautement fiables offrent un confort constant aux occupants du bâtiment. Des contrôles mis à jour permettent une gestion précise lorsque des modifications du système sont nécessaires et permettent un accès en ligne pour tout le personnel d’astreinte afin que les problèmes du système puissent être traités à distance si nécessaire.
Sur la base des résultats positifs générés pour les mises à niveau du casino, les membres de la White Earth Nation se sont déjà tournés vers Trane pour poursuivre les mises à niveau de l’infrastructure du complexe de casino et dans toute leur communauté.
« Nous sommes ravis que ce projet nous ait aidés à atteindre tous nos objectifs essentiels : améliorer le confort de nos clients, réduire les coûts énergétiques, augmenter la productivité du personnel et refléter notre engagement en faveur de la durabilité », a déclaré Roger Gjerde, directeur des installations du Shooting Star Casino. « Nous apprécions que Trane ait réussi à accomplir tout cela sans interrompre l’activité commerciale quotidienne dont notre casino dépend pour son succès. »