Témoignages de clients

Projet de club d’entrepôt

Le système d’automatisation des bâtiments optimise la consommation d’énergie et le confort • Plusieurs sites

Ce club international de vente en gros prévoit d’ouvrir de nouveaux magasins-entrepôts aux États-Unis et au Mexique. Bien qu’ils s’étendent sur plusieurs territoires, les sites ont pour objectifs communs de gérer de manière rentable l’exploitation des bâtiments et de réduire les coûts énergétiques.

L’équipement CVC Trane avec commandes d’unité montées en usine a été combiné à un contrôleur Trane Tracer™ SC, un système d’automatisation des bâtiments basé sur le Web, pour répondre aux objectifs des magasins-entrepôts. Cette technologie fiable et éprouvée aide les gestionnaires d’installations à maintenir un environnement d’achat confortable, à optimiser la consommation d’énergie et à réduire les coûts.

Défi

Bien que l’entreprise ait installé des systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) dans ses installations existantes, elle n’avait pas de postes de travail et les options Web précédemment essayées se sont avérées coûteuses. Face à la hausse des coûts de l’énergie, les dirigeants d’entreprise cherchaient un moyen plus rentable de gérer les opérations de construction de six nouveaux magasins-entrepôts qui devraient être achevés dans les deux ans.

Solution

Les responsables de l’exploitation des bâtiments ont contacté Trane, le principal fournisseur de gestion de l’énergie de l’entreprise depuis plus de quinze ans. L’équipe Trane connaissait les défis du contrôle de l’environnement dans les grands entrepôts ouverts. L’équipement CVC Trane, les commandes d’unité et un contrôleur Tracer SC ont été sélectionnés pour répondre aux besoins du client. Avec des composants conçus pour fonctionner ensemble, le système optimise les performances pour répondre aux objectifs de facility management, d’efficacité énergétique et budgétaires.

Les unités CVC de toit monobloc avec commandes montées en usine offrent une efficacité exceptionnelle. L’installation simplifiée des toits permet de réduire les coûts initiaux et de respecter les délais d’installation serrés. Ces unités fiables nécessitent également moins d’entretien, ce qui réduit les coûts d’exploitation.

Les commandes de l’unité CVC Trane sur les unités de toit, utilisées en conjonction avec un système d’automatisation du bâtiment Tracer SC, fournissent des informations de diagnostic et de dépannage qui aident à maintenir le fonctionnement efficace du système de confort. Le BAS analyse tous les contrôleurs d’unité pour mettre à jour les informations et coordonner le contrôle du bâtiment, ce qui permet aux opérateurs de gérer tous les composants comme un seul système. Le BAS rationalise également les tâches de gestion des installations telles que la planification, les rapports et la programmation. Grâce à l’interface en ligne, le système offre aux exploitants de bâtiments la possibilité de surveiller et de contrôler les opérations du bâtiment sur site ou de pratiquement n’importe où.

Résultats

Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation Trane, les commandes d’unité et le système de commande Tracer offrent aux magasins de gros des clubs une solution rentable pour le confort et la gestion des installations. Le système d’automatisation des bâtiments fournit une responsabilité unique pour la surveillance et la gestion de l’environnement intérieur et offre la commodité d’un accès Web. Le système augmente l’efficacité du magasin, optimise le confort des acheteurs et réduit les coûts énergétiques. L’investissement a un retour sur investissement attendu dans les dix-huit mois.

En raison de la nature concurrentielle de l’industrie des magasins d’entrepôt en gros, le nom du client n’est pas divulgué dans cette étude de cas.

À propos du projet Warehouse Club

Cette chaîne internationale de vente en gros compte plus de 500 entrepôts de membres offrant des marchandises de marque de qualité à des prix nettement inférieurs à ceux des magasins de détail. Les entrepôts ont généralement une superficie de plus de 140 000 pieds carrés, avec des sélections de produits comprenant de la nourriture, des appareils électroménagers, des fournitures automobiles, de la quincaillerie, des bijoux, des fournitures de bureau, des jouets, des articles ménagers, des vêtements et des meubles.

Warehouse Club hero.JPG