En 2022, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Ce plan décrit en détail ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif ambitieux de réduction des émissions de 40 à 45 % d'ici 2030. Lors de la conception de bâtiments, il faut être préparés à atteindre ces cibles de carbone qui deviendront plus agressives dans les années à venir.
Trane est fier de pouvoir vous soutenir avec des solutions concrètes pour diminuer les émissions de CO2 des bâtiments.
Quand: jeudi, 16 novembre 2023
Où: 1950 rue John-Molson, Laval, H7T 0H4
Time/Length: 15:00 - 19:00 (15h - 17h: Formations sur la décarbonisation | 17h - 19h: réseautage avec buffet, vins et bières)