Le nouveau contrôle autonome Trane® optimisé par l’IA® BrainBox fait progresser les performances des bâtiments et la décarbonation grâce à l’intelligence artificielle
Les solutions Trane® In Server Row élargissent les options de chauffage et de refroidissement économes en énergie pour les applications informatiques et de datacenter critiques
DAVIDSON, Caroline du Nord, 27 septembre 2023 – Trane – by Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur mondial en matière de climat, a lancé deux nouveaux produits qui aident les propriétaires et les exploitants de bâtiments à accroître leur efficacité énergétique. Le contrôle autonome Trane® optimisé par l’IA® BrainBox optimise les systèmes Trane pour réduire la consommation d’énergie et minimiser les émissions de carbone grâce à la puissance de l’intelligence artificielle (IA). La société a également lancé Trane® In Server Row Solutions, élargissant ainsi son portefeuille d’équipements de refroidissement économes en énergie pour les centres de données et les salles informatiques.
Trane Autonomous Control optimise automatiquement les performances du bâtiment
« Pour les propriétaires et les exploitants de bâtiments qui cherchent des moyens de contribuer à la décarbonisation et à la réduction de la consommation d’énergie, Trane Autonomous Control optimise en permanence les performances du système à l’aide de données prédictives », déclare David Molin, vice-président de Trane Product Management. « L’augmentation des systèmes de contrôle avec des solutions basées sur l’IA crée des systèmes plus intelligents, propulse les bâtiments vers des objectifs de réduction de la consommation d’énergie et accélère la voie vers la décarbonisation. »
Trane Autonomous Control utilise l’intelligence artificielle (IA) pour identifier et exécuter automatiquement des actions d’optimisation du système 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il s’agit d’une amélioration des systèmes Trane Tracer® SC+ existants, qui est motivé, observe, corrige et améliore constamment. Disponible en tant qu’offre de service sécurisée, basée sur le cloud et ne nécessitant aucun matériel supplémentaire, Trane Autonomous Control est un outil d’intelligence artificielle hautement évolutif qui peut prendre en charge plusieurs bâtiments avec une seule solution.
Il augmente les systèmes de contrôle actuels, permettant aux utilisateurs de :
- Capturez et synthétisez une multitude de données prédictives et en temps réel, y compris les niveaux d’occupation, les conditions météorologiques et les informations sur les performances du système, afin d’optimiser l’efficacité et la réduction des émissions de carbone sans sacrifier le confort.
- Améliorez les performances du système et réduisez les coûts d’exploitation et de maintenance sans investir dans de l’équipement supplémentaire ni surcharger les employés.
- Soutenez les objectifs de durabilité en réduisant la consommation d’énergie et en minimisant les émissions de carbone.
Les solutions Trane In Server Row offrent un contrôle et des configurations flexibles de la température pour les centres de données et les salles informatiques
Trane In Server Row Solutions, une nouvelle offre de Trane, refroidit les racks de serveurs haute densité dans les centres de données et les salles informatiques pour gérer les points chauds de manière ciblée. Disponible en deux configurations, y compris un climatiseur de salle informatique (CRAC) à expansion directe (DX) et un appareil de traitement de l’air de salle informatique (CRAH) à eau glacée (CW) prenant en charge les applications ouvertes, chaudes et froides.
- Allée ouverte – Dans une configuration d’allée ouverte, les unités aspirent l’air chaud de l’environnement extérieur ou de l’allée chaude, évacuent la chaleur et fournissent de l’air refroidi à l’avant de l’équipement informatique dans l’allée froide.
- Allée chaude – Le confinement des allées chaudes capte l’air chaud évacué des équipements informatiques et l’empêche de se mélanger à l’air froid. Dans ce scénario, les unités de rangée de serveurs aspirent l’air chaud contenu de l’allée chaude, évacuent la chaleur et fournissent l’air refroidi dans l’allée froide externe.
- Allée froide – Dans cette configuration, les unités aspirent l’air chaud de l’environnement extérieur, éliminent la chaleur et renvoient de l’air refroidi dans l’allée froide, où il est contenu pour l’empêcher de se mélanger à l’air chaud.
Les solutions économes en énergie aident à protéger les équipements des centres de données et des salles informatiques contre la surchauffe en dirigeant précisément l’air et en ajustant les niveaux de température où et quand nécessaire, maximisant ainsi le temps de production et la disponibilité. Les fonctionnalités supplémentaires incluent :
- Trois options de largeur et deux options de profondeur pour s’adapter à une variété d’empreintes sur le sol et s’adapter aux espaces restreints sans plancher surélevé.
- Ventilateurs à vitesse variable qui minimisent la consommation d’énergie.
- Économiseur côté eau et refroidissement dynamique indirect pour maximiser les économies potentielles.
- Portée étendue pour refroidir jusqu’à six armoires de serveur par unité.
- Accès à l’avant et à l’arrière de l’unité pour une installation et un entretien faciles.
- Compatibilité avec les porte-bagages produits par n’importe quel fabricant.