Des perspectives brillantes
Optimisez l’éclairage pour vos occupants et gérez la consommation d’énergie grâce aux commandes d’éclairage et à l’intégration dans le système de gestion technique des bâtiments Trane.
Des solutions telles que l’éclairage UV germicide (GUV) peuvent favoriser l’assainissement de l’air et des surfaces, tandis que les capteurs intégrés peuvent activer des services de localisation en temps réel, ce qui permet la recherche des contacts et la gestion des actifs.

Une décision judicieuse
Les occupants ont besoin de bâtiments qui soutiennent ce qu’ils font avec le bon niveau de bruit de fond ambiant. Alors qu’une salle d’opération ou un centre des arts de la scène peut nécessiter le silence, un bureau ou une salle de classe peut fonctionner mieux avec un faible bruit blanc.
Nous abordons le son dans tout le système CVC, de l’équipement aux conduits et dans l’espace, en passant par les conduits. Les commandes au niveau du système permettent d’optimiser le fonctionnement de l’équipement, en minimisant le bruit de fond ou la réverbération et en permettant d’obtenir les niveaux sonores les plus bas possibles, tandis que la technologie de détection du son sans fil peut identifier les équipements qui ont besoin d’être réparés.

Gardez votre sang-froid
Maintenez une atmosphère intérieure confortable et stimulante tout en équilibrant vos besoins en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. Les changements dynamiques dans votre environnement peuvent susciter une automatisation qui rétablira l’équilibre de la température, de la vitesse de l’air et de l’humidité dans votre espace. Des capteurs sans fil peuvent être ajoutés dans tout votre bâtiment pour améliorer le confort dans tous les coins et recoins.

Étape 1 : Évaluer
Commencez par une évaluation de la QEI pour recevoir des recommandations pour une meilleure expérience intérieure.
Pour en savoir plus
Étape 2 : Atténuer
Appliquez les bonnes solutions adaptées aux besoins de votre bâtiment.
Pour en savoir plus