L’armoire chauffante Force-Flo™ est le chef de file dans ces domaines clés :
- Rendement énergétique
- Qualité de l’air intérieur (QAI)
- Contrôles
- Flexibilité
- Qualité
- Entretien
Rendement énergétique
L’utilisation exclusive de moteurs à commutation électronique (ECM) intègre les dernières technologies pour une efficacité énergétique optimisée, une réduction acoustique, sans entretien et une durée de vie prolongée du moteur.
Chaque ECM :
- Dispose d’un microprocesseur intégré qui permet la programmabilité, la montée en puissance douce, un meilleur contrôle du flux d’air et la communication série.
- réduit les coûts d’exploitation de 50 % en moyenne (par rapport à un moteur PSC).
- dispose d’une option FLA réduite qui permet à l’unité d’être livrée avec une cote FLA nominale bien inférieure à celle d’une unité typique.
Qualité de l’air intérieur (QAI)
- L’isolation standard à cellules fermées empêche la fibre de verre de pénétrer dans le flux d’air.
- L’accès facile au filtre encourage les changements fréquents.
Contrôles
- Options de contrôle disponibles :
- Contrôle de la vitesse du ventilateur (fourni lorsqu’aucun ensemble de contrôle n’est sélectionné)
- Interface de terminal fournie par le client (CSTI)
- Thermostat basse tension
- Contrôleur Tracer® ZN520
- Contrôleur Tracer® UC400-B avec interface de communication sans fil Air-Fi® en option
- Toutes les options de contrôle Trane :
- sont montés, configurés et testés en usine pour minimiser la configuration sur le terrain et améliorer la fiabilité.
- câblé avec un transformateur 24 Vac pour ne conserver qu’une seule exigence de connexion d’alimentation à l’unité.
- déterminer automatiquement le mode de fonctionnement correct de l’unité (chaleur/refroidissement) à l’aide d’un algorithme de contrôle proportionnel/intégral (PI) pour maintenir la température de l’espace au point de consigne actif, permettant un contrôle total du confort.
- Surveillez le fonctionnement de l’unité à l’aide du système de gestion de bâtiment Tracer® TU avec Tracer® ZN520 et UC400-B.
- Pour personnaliser le contrôle de l’unité, le logiciel Tracer® TU ou Rover™ permettra de modifier sur le terrain les paramètres par défaut du Tracer® ZN520. L’UC400-B utilise Tracer® TU.
Flexibilité
- Les serpentins d’eau chaude à deux, trois et quatre rangées permettent une plus grande flexibilité de conception. Des serpentins de distribution de vapeur ou de chauffage électrique sont également disponibles.
- Les moteurs de ventilateur sont disponibles pour des applications statiques élevées (pression statique externe de 0,4 pouce) ou à décharge libre.
- La tuyauterie est assemblée, montée et testée en usine. Les unités sont également disponibles sans tuyauterie.
- Les options de contrôle vont d’un simple commutateur de vitesse de ventilateur à un contrôleur DDC qui peut être relié à un
- Système d’automatisation des bâtiments Tracer® SC.
- L’option de poche d’extrémité allongée ajoute 8 pouces (20 cm) à l’extrémité de la tuyauterie des unités de style armoire.
- Les armoires verticales à pente sont une excellente application pour les écoles et les dortoirs afin d’empêcher les objets d’être placés sur les unités.
- Les unités murales verticales sont utilisées dans les vestibules, les salles de bains, les cages d’escalier ou d’autres applications lorsque l’unité ne peut pas être installée sur le sol.
- Les modèles d’unité inversés permettent au chauffage de circuler par le bas de l’unité.
Qualité
- Les serpentins et les ensembles de tuyauterie sont testés à l’air et aux fuites avant d’être montés sur le ventilo-convecteur.
- Les raccords de tuyauterie de la bobine sont également testés à l’air et aux fuites après le montage sur l’unité.
- Tous les terminaux de commande et les composants mobiles (ventilateurs et moteurs) sont testés par ordinateur une fois les unités terminées.
Entretien
- Boîtier de commande tactile.
- Interface utilisateur intégrée avec affichage LED en langue réelle.
- Tachymètre intégré.
- Les filtres sont facilement amovibles et changés sans retirer le panneau avant des armoires verticales.
- Les moteurs sont faciles à déconnecter de la carte du ventilateur, ce qui permet un entretien facile.
- La fonction de test de sortie manuelle est un outil de dépannage inestimable. D’une simple pression sur le bouton de test de la Tracer® ZN520, le personnel de service peut effectuer manuellement les sorties dans un ordre prédéfini.