Les unités à volume d’air variable (VAV) VariTrane® sont à la pointe de l’industrie
en termes de qualité et de fiabilité et sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques
des applications d’aujourd’hui. Contrôler le confort, la qualité de l’air intérieur (QAI),
niveaux sonores et de consommation d’énergie avec le double conduit VariTrane
unités terminales. Un protocole ouvert BACnet optionnel commandé en usine
élimine le besoin de contrôleurs séparés, un pour
le registre d’air de chauffage et un pour le registre d’air de refroidissement.
Les unités terminales à double conduit VariTrane sont universellement remises et
équipé en option d’une unité montée et mise en service en usine
contrôleurs, ce qui réduit l’effort d’installation et le temps de démarrage.
Les unités terminales à double conduit sont utilisées dans un type d’air particulier
système de distribution où le système principal a à la fois de l’air chaud et de l’air froid
l’air est acheminé séparément vers chaque unité terminale. Le flux d’air chaud
et l’air frais est modulé, fournissant de l’air à la zone VAV à
les volumes d’air ainsi que les températures variables. Depuis la pleine capacité
Le chauffage occupé est toujours disponible, contrôle de la chaleur locale supplémentaire
n’est pas fourni.