Aperçu du produit
July 23, 2024
Pour réduire la hauteur, des ventilateurs d’unité terminale plus courts sont intégrés dans la série de hauteur standard ou dans l’unité terminale parallèle. Le résultat est une unité d’une hauteur maximale de 11,0 » à 11,5 ». Le fonctionnement de l’unité terminale de faible hauteur est exactement le même que celui d’une unité terminale en série ou en parallèle, tout comme les options pour les ECM à haut rendement, les options d’isolation, etc. Comme pour les autres unités terminales alimentées par ventilateur, un chauffage local supplémentaire peut être fourni par chauffage à distance ou réchauffage terminal.
- Profil bas pour les applications où l’espace est limité.
- La conception des panneaux imbriqués offre l’unité VAV la plus robuste disponible.
- Les bords encapsulés en métal limitent l’érosion de l’isolant en fibre de verre dans le flux d’air.
- Serpentins de chauffage électriques ou à eau chaude.
- Commandes pneumatiques, électroniques ou numériques disponibles.
- La connexion électrique en un seul point réduit le coût d’installation.
- Test complet effectué en usine sur chaque unité.
- Les commandes numériques permettent l’interface du système de gestion de bâtiment Tracer™ pour la capacité des systèmes de confort™ intégrés.
- Compatible avec la plupart des contrôleurs numériques directs pour une installation sur le terrain ou en usine.
- Large gamme de débits d’air de ventilateur disponibles à partir d’un moteur à vitesse unique avec contrôle de vitesse.
- Unités de refroidissement uniquement (LPCF), de réchauffage à eau chaude (LPWF) ou de réchauffage électrique (LPEF) disponibles.