Les unités alimentées par des ventilateurs parallèles de faible hauteur offrent l’avantage d’une hauteur de boîtier de 10,5 pouces et offrent des économies d’énergie grâce au contrôle intermittent du ventilateur. Le ventilateur ne s’allume qu’en mode chauffage lorsque l’espace a besoin de chaleur. Lorsqu’il est sous tension, le ventilateur peut être contrôlé pour un fonctionnement à vitesse constante ou à vitesse variable. Des économies d’énergie supplémentaires sont obtenues en utilisant l’air chaud du plénum pour le réchauffage gratuit. La chaleur du moteur n’est jamais gaspillée dans les unités parallèles. Ils constituent un excellent choix lorsque les espaces de plénum sont restreints et qu’un chauffage par zone minimal est nécessaire.
Les unités alimentées par ventilateur de la série Low Height offrent l’avantage d’une hauteur de boîtier de 10,5 et 12 pouces. Le ventilateur de la série d’unités alimentées par ventilateur est toujours alimenté en mode occupé. Lorsqu’il est sous tension, le ventilateur peut être contrôlé pour un fonctionnement à vitesse constante ou à vitesse variable. Ils sont courants dans des applications telles que les salles de conférence, les cafétérias, etc., qui souhaitent des débits d’air d’alimentation plus élevés dans toutes les conditions.
- Tailles d’entrée d’air primaire disponibles : 4 po. à 10 po. rond et 8 po. x 14 po. rectangulaire
- Plage de débit d’air : 0 à 1 950 cfm
- Configuration parallèle et série disponible avec eau chaude et réchauffage électrique en option
- Bords isolants encapsulés en métal IAQ standard et panneaux d’accès supérieur/inférieur
- Moteur à commutation électronique (ECM) en option et algorithmes de contrôle du flux d’air modulant
- Atténuateur de bruit d’entrée d’air à induction Thinline Suppressor en option
- Enveloppe LEED en option pour prévenir la contamination pendant la phase de construction
- Commandes indépendantes de la pression montées en usine, câblées, testées et mises en service en option
- DDC (Comm3 ou Comm 4), LonTalk, BACnet Communication
- Communication sans fil Trane® Air-Fi®
- Options supplémentaires montées en usine, câblées et testées
- Actionneur modulant
- Fusible d’alimentation
- Transformateur de puissance de contrôle
- Interrupteur marche/arrêt
- Capteur de température de conduit
- Vannes de régulation d’eau chaude modulantes et ensembles de tuyauterie