Terminal de la série VariTrane™ alimenté par ventilateur

FP_Series_535x339.jpg

Terminal de la série VariTrane™ alimenté par ventilateur

Les unités de la série alimentées par ventilateur ont des ventilateurs qui sont toujours sous tension mode occupé. Ils sont courants dans les systèmes VAV haut de gamme et dans les applications telles que les salles de conférence, les cafétérias, etc. débits d’air élevés constants.

Demander un devis

Aperçu du produit

Les unités de la série alimentées par ventilateur ont des ventilateurs qui sont toujours alimentés en mode occupé. Ils sont courants dans les systèmes VAV haut de gamme et dans des applications telles que les salles de conférence, les cafétérias, etc., à la recherche de débits d’air élevés et constants.

Fonctionnalités: 

  • La conception des panneaux imbriqués offre l’unité VAV la plus robuste disponible.
  • Les bords encapsulés en métal limitent l’érosion de l’isolant en fibre de verre dans le flux d’air.
  • La connexion électrique en un seul point réduit le coût d’installation.
  • Test complet effectué en usine sur chaque unité.
  • Commandes pneumatiques, électroniques ou numériques disponibles.
  • Compatible avec la plupart des contrôleurs pour une installation sur le terrain ou en usine.
  • Les commandes numériques permettent l’interface du système de gestion de bâtiment Tracer™ pour la capacité des systèmes de confort™ intégrés (ICS).
  • Le ventilateur est aligné avec le flux d’air primaire et fonctionne en continu pour fournir un flux d’air constant dans la zone climatisée pour un excellent mouvement de l’air et un confort.
  • Serpentin chauffant situé en aval du moteur du ventilateur pour aider à prolonger la durée de vie du moteur.
  • Large gamme de débits d’air de ventilateur disponibles à partir d’un moteur à vitesse unique avec contrôle de vitesse.
  • Moteur ECM à haut rendement disponible.
  • Unités de refroidissement uniquement (VSCF), de réchauffage à eau chaude (VSWF) ou de réchauffage électrique (VSEF) disponibles.