VariTrane® Rond In Arrondi Extérieur

VariTrane® Round In Round Out

VariTrane® Rond In Arrondi Extérieur

Les unités d’entrée/sortie rondes (VRRF) sont conçues pour améliorer l’énergie efficacité et réduire les coûts d’exploitation globaux des systèmes existants.

Les applications typiques de mise à niveau VRRF comprennent :

  • Contourner/remplacer le régulateur mécanique existant (vanne d’air)
  • Mettre à niveau les contrôles du bâtiment et/ou de l’unité (p. ex. BACnet™) avec ou sans remplacement du régulateur mécanique (air vanne)
  • Convertir un système à volume d’air constant en système d’air variable Système de volume
  • Convertir l’air variable dépendant de la pression Système de volume à pression variable Système de volume d’air variable indépendant de la pression (par ex. Trane VariTrac™)
  • Convertir multizone (double conduit) Systèmes à système à volume d’air variable

Les unités VRRF sont également utilisées dans des applications non rénovées ou nouvelles, notamment les systèmes à volume d’air variable de petit bâtiment, également connus sous le nom de Zoned Systèmes de toit.

Demander un devis
  • Tailles disponibles : 4 po. à 16 po.
  • Plage de débit d’air : 0 à 4 000 cfm
  • Disponible pour une installation dans un flux d’air vertical et horizontal
  • Plaque d’adaptation en option pour une intégration facile avec les anciennes unités VAV de Trane®
  • Enveloppe LEED en option pour prévenir la contamination pendant la phase de construction
  • Commandes indépendantes de la pression montées en usine, câblées, testées et mises en service en option
    • DDC (Comm3 ou Comm 4), LonTalk, BACnet Communication
    • Communication sans fil Trane Air-Fi®
  • Options supplémentaires montées en usine, câblées et testées
    • Actionneur modulant
    • Fusible d’alimentation
    • Transformateur de puissance de contrôle
    • Sectionneur à bascule
    • Kits de relais
    • Capteur de température de conduit
    • Vannes de régulation d’eau chaude modulantes

Round In Round Out Vue d’ensemble