Le taux de fuite d’air le plus bas de l’industrie
La construction ultra-étanche du boîtier en deux parties de VariTrane permet de réduire les endroits où l’air peut s’échapper afin de réduire le bruit et les pertes d’énergie. Les unités sont fabriquées à l’aide d’une fabrication de tôle entièrement automatisée et à la pointe de la technologie, avec des joints d’étanchéité et des espaces.
Performances acoustiques testées et certifiées
Obtenez un avantage acoustique prouvé et mesurable. Les performances sonores sont testées et certifiées conformément à la norme AHRI 880, et Trane se porte garant des résultats.
Axé sur la qualité de l’air intérieur
VariTrane fournit la bonne quantité d’air primaire/d’air soufflé à chaque zone dans des conditions de fonctionnement. La construction ultra-étanche minimise les fuites d’air soufflé froid, ce qui aide à réduire le risque de condensation qui pourrait entraîner des contaminants dans l’espace. De plus, l’enveloppe LEED en option empêche la contamination pendant la phase de construction.
Mise en service en usine pour des performances supérieures
Les commandes numériques Tracer montées en usine en option sont également commandées en usine. Cela signifie que l’unité fonctionne avec nos séquences les plus connues pour optimiser l’efficacité, la qualité et la fiabilité. Les séquences fonctionnent en conjonction avec les systèmes d’automatisation des bâtiments, ce qui facilite la standardisation du contrôle VAV sur le débit d’air et les points de consigne de température, la pression du ventilateur, le démarrage-arrêt, etc.