Caractéristiques de Tracer® Adaptiview
Les exigences en matière de confort des occupants, d’efficacité énergétique, de responsabilité environnementale et de conformité réglementaire sont élevées aujourd’hui et continueront d’augmenter, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les professionnels du bâtiment à l’avenir. La commande du refroidisseur Trane® AdaptiView permet au personnel d’exploitation du bâtiment de prendre le contrôle de l’installation de refroidissement d’une manière jamais possible auparavant.
Le fonctionnement optimal du refroidisseur permet d’obtenir plus d’heures à une efficacité maximale, en particulier dans les applications à débit primaire variable.
Le contrôle adaptatif de Trane, leader de l’industrie et éprouvé, fonctionne avec les capacités uniques du refroidisseur CenTraVac® pour maintenir votre bâtiment opérationnel même dans les conditions les plus difficiles lorsque d’autres refroidisseurs s’arrêtent.
Flexibilité du protocole ouvert au niveau de l’unité, y compris BACnet, Modbus RTU ou LonTalk sans passerelle.
Le bras ergonomique permet de visualiser à partir de pratiquement n’importe quelle hauteur ou angle, quelle que soit la proximité de l’endroit où le refroidisseur est installé.
24 langues peuvent être sélectionnées instantanément directement sur le panneau.