Système de thermostat intelligent Pivot®

Pivot Screenshot.png

Système de thermostat intelligent Pivot®

Le système de thermostat intelligent Pivot® est une excellente solution connectée pour les applications commerciales légères. Son écran tactile intuitif et son application mobile facilitent la gestion du confort du bâtiment, que ce soit sur site ou à distance. Pivot assure l’exploitation du bâtiment qui est :

  • Simplifié: Gérez un ou plusieurs bâtiments sur une plateforme intégrée, unique et intuitive ; Aucune formation n’est requise.
  • Relié: Accédez à l’application mobile Pivot de pratiquement n’importe où. Gardez un œil sur les zones critiques pendant votre absence.
  • Perspicace: Permettez aux prestataires de services de vérifier à distance l’état et les tendances du thermostat afin de réduire les temps d’arrêt de manière proactive.
Demander plus d’informations

Pivot est pour tout le monde

Ebony businessman having lunch in office cafe

Application mobile Pivot®

L’application mobile Pivot permet aux utilisateurs de contrôler plusieurs bâtiments à distance, en apportant des modifications en quelques secondes à tous les systèmes.

L’application mobile Pivot peut être téléchargée à partir de l’App Store et de Google Play. Il permet d’accéder à votre système à distance pour plus de commodité et de tranquillité d’esprit. L’application mobile permet aux utilisateurs de programmer un ou plusieurs thermostats et permet la gestion des utilisateurs, ce qui permet à des appareils mobiles spécifiques d’accéder au système.

Le pivot se marie bien avec une variété d’équipements commerciaux légers

Le système de thermostat intelligent Pivot est parfait pour toute application commerciale légère, où il y a une pièce d’équipement CVC pour un thermostat, ou communément appelé 1:1. Bien que Pivot puisse être utilisé avec n’importe quel équipement commercial léger qui exploite un protocole ouvert standard dans leurs contrôles d’unité, voici quelques solutions Trane compatibles :

Documentation sur les produits

Brochure