Contrôleurs d’équipement Symbio®

Maximisez l’efficacité énergétique avec les contrôleurs d’équipement numériques Symbio®

Les bâtiments durables économes en énergie commencent au niveau du système CVC. Nous pouvons vous aider à créer une solution optimale et sur mesure pour vous.

Symbio Selects Technician RTU

Avantages

Quels sont les avantages de nos contrôleurs numériques Symbio® ?

  • Flexibilité

    Au fur et à mesure que les besoins des occupants et du bâtiment évoluent au fil du temps, nos contrôleurs d’unité flexibles résolvent les défis actuels et futurs. Symbio® et d’autres appareils s’intègrent facilement aux systèmes plus anciens via des protocoles standard ouverts.

  • Connectivité

    Les bâtiments connectés répondent facilement aux demandes des occupants en vous permettant d’accéder en toute sécurité aux données du système et de l’équipement à tout moment et en tout lieu pour surveiller, dépanner, planifier et contrôler à distance l’équipement.

  • Entretien

    Symbio® peut être reprogrammé facilement et souvent à l’aide d’outils de service logiciels non propriétaires et d’interfaces intégrées. Utilisez des journaux d’événements détaillés, des tendances et une gestion des alarmes pour garantir des performances système optimisées.

  • Sécurité

    Les logiciels évolutifs offrent des mises à jour proactives de la cybersécurité et des améliorations futures conformes à l’évolution des codes de l’énergie.



Des modèles symbiotiques® pour votre équipement

Les Symbio 500 et 400b offrent un contrôle programmable adapté à presque tous les besoins du bâtiment avec une flexibilité accrue pour prendre en charge les communications BACnet MS/TP, BACnet/Zigbee (Air-Fi®), BACnet IP et Modbus Server et Client dans une variété de topologies, y compris l’étoile et la chaîne en anneau IP.

  • L’accès sécurisé via Trane Connect permet une connectivité à distance
  • Monté en usine ou appliqué sur le terrain
  • Outils de maintenance améliorés pour les intégrateurs tiers

Symbio 800 est livré en standard sur les refroidisseurs et les grands produits de toit.

  • Installation, mise en service et mise en service faciles
  • Aucun outil spécial n’est requis pour l’installation et le dépannage
  • Capacités de service à distance sécurisées, même sans accès au réseau
  • Communique via la connectivité Air-Fi® Wireless, MS/TP ou IP
  • S’intègre parfaitement aux systèmes d’automatisation des bâtiments
  • Intégration simple avec des logiciels et des systèmes tiers, tels que l’éclairage et la sécurité

Symbio 700 introduit des avantages de contrôle numérique dans les unités de toit et les systèmes split Trane populaires, notamment Odyssey™, Precedent® et Voyager® 3.

  • Installation, mise en service et mise en service faciles grâce à l’application de service et d’installation
  • L’interface utilisateur décrit clairement les alarmes et les résolutions du système
  • Aucun outil spécial n’est requis pour l’installation ou le dépannage
  • Accès de l’application mobile aux alarmes, aux tendances et aux journaux d’événements de l’équipement
  • Accès aux capacités de service à distance

Symbio 210 peut être installé en usine sur les nouveaux boîtiers VAV de Trane ou monté sur le terrain pour moderniser et moderniser les unités installées.

  • Simplifie la conception du système et s’intègre facilement à d’autres équipements
  • Configuré, programmé et testé dans l’usine Trane
  • Communique via BACnet/Zigbee (Trane Air-Fi®), MS/TP ou IP
  • Installation en usine ou montée sur le terrain pour moderniser/moderniser les unités

Consulting - Specifying Engineer 2024 Product of the Year, Bronze Award

Produit de l’année 2024, lauréat du prix Bronze

Nos contrôleurs d’équipement Symbio 500 sont nommés lauréats du prix Bronze pour le conseil - ingénieur Produit de l’année 2024.


tc-contractor-mobile-1up.png

Tirez le meilleur parti du temps consacré au travail.

Les techniciens de terrain et les entrepreneurs apprécieront l’application de service et d’installation Symbio de Trane avec connectivité Bluetooth®. Les capacités de surveillance et de diagnostic à distance créent un lien plus fort avec les clients, car vous pouvez mieux répondre à leurs besoins, même si vous passez moins de temps dans leurs bâtiments.

Tutoriels vidéo



Solutions de bâtiments connectés

Découvrez d’autres solutions de Trane pour connecter l’ensemble de votre bâtiment et exploiter tous les systèmes de manière optimale.

La durabilité dépend de l’automatisation des bâtiments

Trane fournit des solutions et des stratégies de connectivité de bout en bout pour les bâtiments de toutes tailles, fonctions et âges.

Découvrir l’automatisation des bâtiments

Entretenez et optimisez de manière proactive votre système CVC

Symbio permet la surveillance à distance et la création de rapports de performance qui aident à maintenir le temps de fonctionnement à son niveau de performance le plus élevé.

Découvrir les services numériques

Contactez-nous pour obtenir des conseils d’experts