Modèle MAS

Thermafit Unités modulaires multi-tubes aérothermiques®

Thermafit® Air-Source Modulaire Multi-Pipe

Modèle MAS

Thermafit Unités modulaires multi-tubes aérothermiques®

  • 30 tonnes (433 MBH) par module
  • Minimum 3 modules, extensible à une banque de 300T (4330 MBH)
  • Fournit tous les chauffages électriques, le refroidissement et le chauffage et la climatisation simultanés
  • Disponible avec le R-454B respectueux de l’environnement et à faible réchauffement climatique
  • Compresseur scroll à injection de vapeur pour un fonctionnement par climat froid (130 °F, laissant la température de l’eau jusqu’à 0 °F, température ambiante)
  • Prend en charge le pompage à débit variable, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.
  • Vérifié en laboratoire pour fournir un chauffage fiable à des températures ambiantes extérieures allant jusqu’à 0 °F
  • Certifié AHRI 550/590
Demander un devis

Pourquoi choisir les unités multi-tuyaux modulaires aérothermiques Thermafit

tc-MAS-Static-Image-for-Sizzle-Video-featured-on-Trane-website-v1.jpg

Chauffage et refroidissement simultanés

Réduisez ou éliminez le besoin d’une chaudière et d’un système de refroidissement séparés pour répondre aux besoins simultanés de chauffage et de refroidissement grâce à cette solution tout-en-un entièrement électrique.
 
Les unités multitubes modulaires aérothermiques Thermafit ont une conception unique qui combine l’innovation en matière de refroidisseur, de pompe à chaleur et de récupération de chaleur. Satisfaire les besoins de chauffage et de climatisation de l’ensemble du bâtiment en faisant fonctionner indépendamment le mode de chaque module de la banque, même si les charges sont déséquilibrées.
modern office building with green trees.

8,2 fois plus efficace

L’unité modulaire multi-tuyaux aérothermique Thermafit, modèle MAS, fournit un chauffage électrique fiable, avec une efficacité jusqu’à 8,2 fois supérieure à celle des autres formes de chauffage électrique pour des économies maximales.

La conception modulaire Thermafit améliore les performances à charge partielle, permettant une rotation de 5 à 17 % du banc de refroidissement. Il prend également en charge le pompage à débit variable, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.

industrial building exterior in snow in winter

Performant, extrêmement fiable

Vérifiées en laboratoire et soutenues par la conception et l’assistance de système de classe mondiale de Trane, les unités multi-tuyaux modulaires aérothermiques Thermafit fournissent un chauffage fiable à des températures ambiantes extérieures allant jusqu’à -17 °C (0 °F). L’algorithme de dégivrage avancé met en place des modules pour réduire les fluctuations de température afin d’améliorer les performances de chauffage. 

L’injection de vapeur permet une plus grande portance et des températures d’eau chaude allant jusqu’à 140 °F (60 °C). 

tc-whole-building-decarbonization-insights-from-industry-experts.jpg

Systèmes de refroidissement-chauffage

L’électrification de la chaleur nécessite de réinventer les refroidisseurs et de penser différemment à leur application aux systèmes CVC. Trane comprend les grands aspects du système qui sont nécessaires pour chauffer votre bâtiment, à commencer par votre refroidisseur.


Autres produits qui pourraient vous intéresser