Refroidisseurs MTA

Refroidisseurs liquides refroidis par air TAEevo TECH et TAEevo TECH MINI

Refroidisseurs MTA

Refroidisseurs liquides refroidis par air TAEevo TECH et TAEevo TECH MINI

Permet de réaliser des applications nécessitant des performances élevées, une fiabilité et une continuité de fonctionnement dans des environnements industriels difficiles, tout en contribuant à améliorer le temps de fonctionnement et à prolonger la durée de vie des composants.

  • Conception compacte et entièrement emballée

    Le condenseur refroidi à l’air est installé d’un seul côté, ce qui permet de réduire l’encombrement pour une utilisation en intérieur.

    La conception compacte permet une installation en intérieur dans des environnements de fabrication restreints.

  • Conçu dans un souci de fonctionnalité et de durabilité.

    Une large gamme de températures d’alimentation permet de répondre aux différents besoins de refroidissement de la fabrication dans plusieurs industries.

    L’option de module de pompage et de stockage disponible avec des configurations de pompe simple ou double permet de prendre en charge la redondance et l’équilibrage de la charge.

  • Aide à fournir une efficacité exceptionnelle et constante.

    Évaporateur de type tubulaire avec coque en acier au carbone et tubes en cuivre, configuré avec un circuit hydraulique simple et un circuit de réfrigérant double, ce qui permet d’améliorer le temps de fonctionnement et d’offrir une flexibilité opérationnelle dans la gestion de toutes les conditions de charge, y compris la charge partielle.

    Les ventilateurs EC sans balais permettent d’offrir une efficacité plus élevée et de réduire les niveaux de bruit sur toute la plage de fonctionnement.

TAEevo TECH MINI

  • Conception compacte qui permet une installation à l’intérieur dans des environnements de fabrication restreints
  • L’évaporateur à tubes à ailettes très efficace installé dans le réservoir de stockage du liquide de refroidissement permet de réduire la perte de charge et les risques d’encrassement et de défaillance dus au gel, au colmatage et/ou aux chutes de charge par rapport à un évaporateur à plaques brasées, ce qui permet un haut niveau de fiabilité dans les applications industrielles lourdes

TAEevo TECH

  • Bien adapté aux applications industrielles lourdes
  • L’option non ferreuse disponible (réservoir en acier inoxydable) rend le refroidisseur compatible avec une grande variété de liquides de refroidissement
  • Le réservoir isolé et pressurisé permet d’assurer un approvisionnement régulier en fluide de traitement froid ainsi que la flexibilité d’être utilisé en boucle ouverte ou fermée
  • Les compresseurs sont une section isolée, ce qui permet de dépanner pendant le fonctionnement
  • L’évaporateur à ailettes très efficace installé dans le réservoir de stockage du liquide de refroidissement permet de réduire la perte de charge et les risques d’encrassement et de défaillance dus au gel, au colmatage et/ou aux chutes de charge par rapport à un évaporateur à plaques brasées, ce qui permet un haut niveau de fiabilité dans les applications industrielles lourdes


2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.