Refroidisseurs à spirale de générateur™ de froid

Cold Gen CICD Scroll Left

Refroidisseurs à spirale de générateur™ de froid

Série CICD Compact

  • Gamme de capacité de 20 à 85 tonnes
  • Performances fiables et capacité optimisée à partir d’une unité compacte et modulaire
  • L’empreinte globale est 27 % plus petite que celle de produits similaires.
  • Faites fonctionner un seul refroidisseur ou intégrez plusieurs unités pour obtenir exactement la capacité dont vous avez besoin pour un refroidissement adéquat ou pour établir une redondance du refroidisseur.

Fonctionnalités

  • Durable et efficace, les caractéristiques de pointe comprennent une option de récupération de chaleur et la possibilité de prendre en charge le stockage thermique pour tirer parti de la production d’électricité en dehors des heures de pointe. Il prend en charge la conception du système « faible débit-basse température », ce qui réduit les coûts d’exploitation des émissions. 
  • Facilement réparable, ce qui vous permet d’économiser des milliers de dollars en entretien et en maintenance chaque année grâce à un accès pratique par la porte avant aux compresseurs, aux évaporateurs, aux condenseurs, au réfrigérant et aux composants des conduites d’eau. 
  • Des commandes conviviales sont placées directement sur le panneau avant. L’utilisation d’une seule crépine par réseau réduit les coûts d’installation et minimise les besoins en matière d’entretien. Installation simplifiée : intégration facile aux systèmes d’automatisation des bâtiments grâce à la prise en charge de protocoles standard ouverts. Accélère le démarrage en utilisant un seul point d’alimentation pour une matrice complète, sans jeu de barres. 
  • Le refroidisseur modulaire refroidi à l’eau CICD Trane Cold Generator™ répond à tous vos besoins actuels en matière de refroidisseur compact, efficace et fiable. Il s’adapte facilement pour répondre à vos besoins futurs à mesure que les installations évoluent et que le taux d’occupation augmente.

Spécifications

  • 32 po. largeur x 60 po. profondeur x 76 po. élevé sans dégagement requis derrière l’unité 
  • Disponible de 20 à 85 tonnes Configurable en réseaux à plusieurs étages avec des capacités allant de 20 à 600 tonnes 
  • Compatible avec une large gamme d’échangeurs de chaleur et de systèmes électriques
  • Disponible avec plusieurs options installées en usine pour répondre à divers besoins de site et de service)
  • Fiabilité supérieure - avec système de protection™ active contre le gel qui empêche la formation de glace dans l’évaporateur à faible charge. 
  • Les refroidisseurs d’un réseau fonctionnent indépendamment, de sorte que si l’un d’entre eux s’arrête, les autres continuent de fonctionner. 
  • De plus, chaque refroidisseur est testé pour s’assurer qu’il répond aux spécifications de performance.

Documentation sur les produits

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser