Analyseur de système

Analyseur de système

Analyseur de système

System Analyzer est un outil d’analyse comparative pour les évaluations des systèmes CVC en fonction de la performance énergétique et économique. Utilisez-le pour évaluer rapidement pratiquement n’importe quelle combinaison d’air système(s) de distribution et d’équipement de refroidissement/chauffage pour un le type de bâtiment et la météo

Les rapports et les graphiques intuitifs vous aident à évaluer les avantages des conceptions de systèmes prospectives, quels systèmes pourraient être appropriés pour une première conception, ou pour se faire une idée générale de la façon dont La combinaison du système et de l’équipement fonctionne par rapport à une autre.

Les avantages sont les suivants :

  • Intégration avec TRACE 700
  • Rationalisé Entrées
  • Capacités de modélisation étendues
  • Partage de fichiers simplifié
  • Unités EER disponibles pour définition du taux d’énergie de l’équipement
  • Thermique au niveau de l’usine stockage
  • Affectation de la bobine secondaire à un utilité

Caractéristiques de pointe

tc-restaurants-9.jpg

Fonctionnalité de modélisation préliminaire

L’interface utilisateur intuitive fournit des modèles intégrés pour aider encore un novice en CVC crée une analyse complète et précise en aussi peu comme dix minutes ! En fait, System Analyzer a été élu Produit de l’année 2007 par Ingénieur-conseil-spécificateur. Le magazine a sondé plus de 45 000 abonnés et a récompensé System Analyzer par la médaille d’or honneurs dans la catégorie CVC.

5294_Trane_van24405__930x930_Services-Energy and Sustainability-Energy Analysis and Monitoring-Energy Assessment.jpg

Intégration

System Analyzer comprend une intégration complète dans la famille TRACE de Outils de conception et d’analyse HVAC utilisant le même moteur de calcul que notre TRACE™ 700, leader du secteur. Cela vous permet d’importer facilement évaluations préliminaires de l’analyseur de système et conceptions CVC dans TRACE 700 pour affiner davantage les modèles.

Téléchargements

Téléchargement de la version d’essai

  • Version d’essai

    Release Date: 05/28/20 Size: 217 Mo

Version complète

  • Release Date: 05/28/20 Size: 298 Mo

    Commande
  • Release Date: 05/28/20 Size: 217 Mo

    Commande

Updates

  • Release Date: 05/28/20 Size: 130 Mo

  • Release Date: 05/28/20 Size: 116 Mo

Documentation