Boîte à outils de l’ingénieur Trane

Boîte à outils de l’ingénieur Trane
Engineering Toolbox fournit neuf outils de calcul pour simplifier le CVC Tâches de conception et d’entretien. La dernière version de l’Engineering Toolbox est une refonte intuitive qui fournit une saisie consolidée et la vue de sortie, une méthode avancée de génération de rapports permettant de comparer plusieurs ensembles de données et types de réfrigérants et de fluides supplémentaires
Avantages:
- Tâches de conception et de service simplifiées
- Compare plusieurs articles simultanément
- Saisie facile à lire et
Vue de sortie
Software Support Lifecycle
Beginning in 2023, new extended renewal subscription options will be available for the TRACE 700 family of products and Trane Design Tools. Learn more about your software End of Service and Support options.
Neuf outils de calcul pour simplifier les tâches de CVC et de conception et d’entretien :
Permet de sélectionner les tailles de la tuyauterie d’interconnexion dans un système de réfrigérant, y compris la conduite d’aspiration, la conduite de refoulement et la conduite de liquide pour un système donné.
Calcule toutes les propriétés de l’air humide ou sec dans des conditions normales de CVC à l’aide d’un point d’état.
Calcule toutes les propriétés de l’air humide ou sec dans des conditions normales de CVC à l’aide de deux points d’état.
Calcule les propriétés physiques de huit fluides CVC courants.
Cette version électronique simplifie le processus manuel de dimensionnement des conduits en fonction des pertes par frottement selon l’équation de Darcy et Colebrook.
Calcule les propriétés physiques de plusieurs fluides frigorigènes CVC courants.
Calcule les propriétés ajustées du ventilateur en appliquant la 1ère ou la 4ème loi du ventilateur sur un ensemble de conditions initiales et ajustées.
Facilite la conversion rapide et précise entre presque toutes les unités de mesure CVC possibles d’un système à un autre.