Système de gestion du glycol®

TC_CALMAC_GMS_NA_EN-Low Res.jpg

Système de gestion du glycol®

Caractéristiques principales :

  • Réservoir de 65 gallons
  • Graduations de 10 gallons pour faciliter le mélange de la solution
  • Vannes optimisées Placement dans l’ensemble du système pour l’entretien
  • Facile -Le système d’alerte informe l’équipe des installations
  • Conçu pour une installation à l’intérieur ou à l’extérieur

Gestion du refroidissement simplifiée

Il est important de maintenir le bon volume de liquide de refroidissement dans la boucle de circulation de votre bâtiment pour maintenir une plage de température optimale et pour aider à maintenir l’efficacité opérationnelle. Le système de gestion du glycol CALMAC® (GMS) vous aide à maintenir la pression idéale du système en ajoutant du liquide (généralement une solution de glycol prémélangée) d’un réservoir au système lorsque la pression descend en dessous d’un point de consigne. Vous n’avez donc pas à vous soucier des petites choses nécessaires pour optimiser les performances de votre système.

Le système de gestion du glycol CALMAC offre les avantages suivants :

  • Augmente les performances du système et réduit les temps d’arrêt.
  • Le maintien d’une quantité appropriée de liquide de refroidissement pour prolonger la durée de vie du système peut réduire les temps d’arrêt.
  • Une soupape de surpression protège contre la surpression par le système de gestion du glycol. (Bien qu’il ne doive pas être utilisé à la place d’une soupape de surpression du système de taille appropriée.)
  • Une vanne de vidange est située après la pompe pour permettre d’évacuer la majeure partie de la solution du réservoir du système de gestion du glycol.
  • Le clapet anti-retour est idéalement situé entre le système du bâtiment et le système de gestion du glycol.
  • Une vanne de service se trouve idéalement située entre le réservoir et la pompe.

Système de gestion du glycol CALMAC®

Glycol Management System.jpg

Restez informé grâce à des alertes de surveillance faciles

Restez informé grâce à des alertes de surveillance faciles - Le CALMAC Glycol Le système de gestion tient l’équipe des installations à jour avec les alertes suivantes :

  • Avertissement d’ajout de solution : indique que la solution doit être ajouté au réservoir. La pompe du système de gestion du glycol continuer à s’exécuter, cependant, jusqu’à ce que le niveau de la solution déclenche le Alarme de niveau de liquide.
  • Niveau de liquide bas - cette alerte se déclenche le système pour s’éteindre automatiquement jusqu’à ce qu’une solution supplémentaire soit ajoutée et le système est redémarré.
  • Niveau de liquide élevé - indique niveau élevé de liquide dans le réservoir
  • Basse pression du système – indique une possible fuite dans le système du bâtiment.
  • Perte de Alimentation - Les contacts d’alarme de niveau de liquide bas se ferment également en cas de perte de puissance Fournir un panneau d’alarme pour la surveillance à distance.
Energy storage and glycol management system.jpg

Installer à l’intérieur ou à l’extérieur

L’unité peut être située à l’intérieur ou à l’extérieur grâce à une pompe TEFC moteur, cadre galvanisé à chaud et boîtier de commande NEMA 3R

Successful contractor at building site.jpg

Soyez opérationnel plus rapidement grâce au mélange facile de la solution

Un grand réservoir ventilé de 65 gallons comporte des graduations de 10 gallons qui peut être utilisé pour mélanger une solution glycol/eau réduisant la main-d’œuvre coûts et temps. L’installation ne nécessite que : la tuyauterie au système, service et raccordement électriques. Le cas échéant, raccordement au bâtiment Systèmes d’automatisation (BAS)

Modèle

Téléchargez les dessins de votre projet.

Ressources

Consultez le lien pour plus d’informations

Autres produits susceptibles de vous intéresser