Unités de toit IntelliPak®

tc-rooftop-Ipak1-580w.jpg

Unités de toit IntelliPak®

  • Efficacité énergétique de pointe, coûts d’exploitation réduits
  • Efficacité à charge partielle : conformité aux nouvelles exigences industrielles en matière d’efficacité énergétique
  • Conforme au niveau avancé d’efficacité énergétique de CEE (EER/IEER)
  • Technologie eFlex à vitesse variable disponible sur toute la plage de capacité
  • Personnalisation à guichet unique pour une flexibilité inégalée
  • Options de conception-construction pour une personnalisation au niveau de l’usine
  • Commandes intégrées pour la connectivité BMS/BAS intégrée
  • Prêt à l’emploi pour des coûts d’installation réduits
  • Certifié AHRI avec une durabilité éprouvée

Aperçu du produit

Une technologie innovante et une gamme impressionnante de fonctionnalités font de la gamme Trane IntelliPak Rooftop le choix numéro un pour aujourd’hui et pour l’avenir. Le module de commande de l’unité de toit Trane (UCM), une conception innovante et modulaire de contrôle par microprocesseur, coordonne les actions de l’IntelliPak de manière efficace et permet un fonctionnement autonome de l’unité. L’accès aux commandes de l’unité de toit, via un panneau d’interface humaine, offre un haut degré de contrôle, une capacité de surveillance supérieure et des informations de diagnostic inégalées.

intellipak-row1.jpg

Construit pour durer - dès la sortie de la boîte

Grâce à une validation et à des tests approfondis de la conception, les unités de toit IntelliPak sont construites pour durer des décennies. Une conception intelligente associée à une fabrication allégée permet de réduire les coûts d’installation. Trane installe et intègre tout dans l’usine, ce qui accélère l’installation et la mise en service. Aucun coût supplémentaire de matériel, de logiciel ou de main-d’œuvre n’est requis.

intellipak-row2.jpg

Idéal pour la mise à niveau et le remplacement

Les nouvelles unités IntelliPak ont également le même encombrement et s’adapteront à la même bordure que les anciens modèles IntelliPak, s’intégrant parfaitement à l’infrastructure du bâtiment pour un remplacement plus simple et plus rapide. Vraiment plug and play.

intellipak-row3.jpg

Module de commande d’unité numérique préconfiguré pour la gestion du système, la connectivité

Module de commande installé, configuré et mis en service en usine Fournit un contrôle et une protection précis et fiables de l’équipement. Compatible avec plusieurs protocoles de communication. BMS/BAS intégré connectivité et compatible avec plusieurs protocoles de communication. Ajoutez des fonctionnalités de bâtiment intelligent, y compris locales et distantes diagnostic et surveillance des performances via LonTalk™ en option, Portails de communication BACnet™ et Trane Air-Fi® Wireless System Interface

03_Ipak1_992x744.jpg

IntelliPak® 1

Une bonne chose encore meilleure.  L’IntelliPak 1 est doté d’une efficacité à charge partielle améliorée et de commandes Symbio® 800.  Avec des capacités de 20 à 130 tonnes, l’IntelliPak 1 offre une efficacité de pointe.

  • 3 niveaux d’efficacité pour la plupart des tonnages afin de répondre aux applications spécifiques et aux besoins réglementaires
  • Commandes Symbio 800
  • Compresseurs à vitesse variable Trane eFlex™ disponibles (20-75T)
  • Le contrôle™ adaptatif fournit une surveillance en temps réel de la pression de réfrigération
  • Contrôle Statitrac™ pour mieux gérer la pression de l’espace interne
  • Ventilateurs d’alimentation à entraînement direct eDrive™ pour une maintenance plus facile
  • Qualité de l’air Trane (Traq™) en option pour un meilleur contrôle de l’air extérieur
  • Certifié AHRI (unités jusqu’à 63T)
tc-rooftop-Ipak2-992x744.jpg

IntelliPak® 2

L’IntelliPak 2 offre une flexibilité de conception d’unité qui s’adapte facilement à diverses applications et paramètres. Il fournit une pression statique supérieure dans les bâtiments jusqu’à sept étages. Disponible dans des tailles allant de 90 à 150 tonnes.

  • Idéal pour les immeubles de bureaux, les soins de santé, l’éducation, les centres de données, les commerces de détail et les installations de divertissement
  • Commandes Symbio® 800
  • Les unités en une ou deux parties répondent à divers besoins de transport et de levage
  • Le flux d’air vertical ou horizontal offre une flexibilité de conception
  • Plusieurs niveaux d’efficacité pour équilibrer coût/durabilité
  • Alimentation du plénum à entraînement direct, échappement de l’hélice, roue de récupération d’énergie ou amortisseurs d’isolement en option
  • Les sections vierges de 4 ou 8 pieds permettent la personnalisation du terrain
  • La modulation du réchauffage des gaz chauds déshumidifie et tempère l’air 
tc-rooftop-Ipak3-992x744.jpg

IntelliPak® 3

Optimisé pour les nouvelles constructions, l’IntelliPak 3 offre une efficacité énergétique ultra-élevée allant jusqu’à 17,8 IEER avec le contrôleur Symbio 800 et une technologie à vitesse variable améliorée.

  • Les commandes adaptatives permettent d’éviter les perturbations du système dans des conditions changeantes
  • Intégration simplifiée avec tous les protocoles de communication standard courants
  • Câblage et connexions électriques minimisés grâce à des composants de commande intelligents
  • L’écran tactile robuste de 7 pouces permet un accès rapide aux données et aux alarmes
  • Protection et fiabilité améliorées du compresseur
  • Armoire à double paroi améliorée avec isolation injectée de mousse avec résistance thermique R-9
intellipak-row7.jpg

Tous les modèles bénéficient de la qualité, du service et de l’expertise Trane

La famille de grandes unités Trane IntelliPak est le résultat de décennies de satisfaction des besoins des clients grâce à l’innovation et à la qualité, soutenues par une protection de garantie supérieure. Trane propose également une formation autorisée par l’usine pour le personnel des clients, des contrats de service et la surveillance des installations, et nos propres techniciens Trane formés en usine peuvent être envoyés rapidement si nécessaire. Trane a ce qu’il vous faut.

Documentation sur les produits

Téléchargement du logiciel

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast