25-80 tonnes

Modulaire autonome

Modular_Self_Contained_BG_Web2.jpg

25-80 tonnes

Modulaire autonome

Caractéristiques clés

  • Le meilleur choix pour les applications de remplacement et de sol à sol
  • Système autonome le plus économe en énergie disponible
  • Encombrement minimal, facilité d’installation - en 24 heures
  • Conçu pour la simplicité modulaire
  • Gestion et connectivité faciles du système à écran tactile
Sun lit house of an older origin, classical house in the centre of Lausanne, Switzerland, in a sunny late afternoon, bathing in the sun. Facade being sunlit

Passez au meilleur système de remplacement modulaire autonome disponible

Ce n’est un secret pour personne que les bâtiments plus anciens gaspillent souvent de l’énergie. La meilleure solution est un système CVC plus efficace. Le système modulaire autonome (MSC) de Trane est le système refroidi à l’eau le plus économe en énergie et le plus facile à installer du marché. 

  • Disponible en capacités de 25 à 80 tonnes
  • Parfait pour le remplacement et les applications de sol à sol
modular40-80-row2.jpg

Obtenez une efficacité énergétique de pointe avec Trane® MSC

À quel point est-ce bon ? Trane MSC est 35 % plus économe en énergie à pleine charge (EER) par rapport à une unité typique de 25 ans, et offre des performance à charge partielle (jusqu’à 20,8 IEER). Parlez d’un pas en avant. Le système comprend :

  • Compresseurs à vitesse variable
  • Ventilateurs de plénum ECM
  • Panneaux de mousse à double paroi
  • Commandes Trane UC600
modular40-80-row3.jpg

Conçu pour un assemblage rapide, généralement dans les 24 heures

Pensez aux blocs de construction. Les composants clés du système sont dans des cassettes conçues pour faciliter l’expédition et le transport. Une fois que tout arrive, le système est assemblé et mis en service dans la salle mécanique – rapidement. Ainsi, le système peut être de nouveau opérationnel dans un délai de 24 heures.

  • Chaque cassette s’adapte aux portes standard, aux monte-charges
  • L’encombrement du système assemblé est aussi petit ou inférieur à l’encombrement de l’unité existante
  • La cassette de l’évaporateur se décompose pour déplacer le serpentin et la structure de l’armoire dans le bâtiment
builder in hardhat with tablet pc at construction

L’ingénierie préfabriquée de Trane est la clé

La conception innovante de la cassette offre le Empreinte autonome et panne disponibles. Cassettes Trane MSC sont les plus petites sections disponibles dans l’industrie pour navigation dans un bâtiment, intégrant de nombreuses fonctionnalités pour un montage plus rapide :

  • Connexions de circuit brasées
  • Code couleur connecteurs enfichables
  • Autonivelant Connecteurs
  • Pipe à eau Victaulic® Connecteurs
  • Câblage prêt à installer harnais.
modular40-80-row5.jpg

Les commandes numériques Trane UC600 compatibles BACnet facilitent la configuration, la programmation et la production de rapports

Trane MSC comprend des commandes Trane UC600 configurables et entièrement programmables et l’écran couleur TD7 .  L’interface à écran tactile de l’écran facilite la configuration, la programmation et la gestion du système Trane MSC. Comprend les touches de menu du mode personnalisé, du mode de diagnostic et du mode de test de service. Connectez-vous à BAS avec le standard ouvert BACnet EIA-485 Token Passing Building Automation.

Documentation sur les produits

Installation Instructions

Installation Operation Maintenance (IOMs)

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser