Trane® Prospérer™

Trane® Prospérer™
Unité de toit monoblocée, spécialement conçue pour les applications agricoles intérieures.
Thrive est une unité de toit monobloc Trane conçue spécifiquement pour répondre aux exigences précises de déshumidification et de température de l’agriculture intérieure.
Découvrez les fonctionnalités de Trane Thrive
Lorsque vous installez une unité sur le toit Thrive, vous réservez un espace précieux pour la croissance. Mais les fonctionnalités ne s’arrêtent pas là, car Trane ne veut jamais que vous manquiez une occasion de vous développer.
Vous aide à optimiser les conditions de votre espace de culture. | Température et humidité contrôlées simultanément |
Vous donne plus d’espace au sol pour faire pousser des cultures. | Installation sur le toit |
Répondre à vos besoins. | Gamme de tonnage : 3-80 |
Circulation d’air pour aider à la croissance. | Gamme de pi³/min : 500-17 170 |
Propre et clair. | Lampes UV et multiples options de filtration |
Composé dans l’humidité. | Déshumidification jusqu’à 600 lb d’eau par heure |
Fournit une efficacité énergétique pour des coûts de cycle de vie réduits. | Réchauffage modulé par gaz chaud Ventilateurs à entraînement direct contrôlés par ECM et VFD Compresseurs à capacité variable |
Vous donne un meilleur contrôle sur l’ensemble de vos opérations. | Intégration avec Trane Controls Intégrations tierces |
Cela signifie que l’assistance n’est qu’à un coup de fil, où que vous soyez. | Service local d’une organisation nationale |
Ressources
Brochure
-
Fiche de vente ThriveOAU-SLB008-FR