CenTraVac R’newal®
Tout refroidisseur subira une usure au cours de sa durée de vie utile. Notre service de révision exclusif, le CenTraVac R’newal, s’attaque aux causes les plus courantes de baisse des performances. Il s’agit d’une approche de maintenance planifiée qui réduit les temps d’arrêt imprévus, renouvelle la fiabilité et prolonge la durée de vie de votre refroidisseur, vous offrant ainsi plus d’années de performances sans souci. Ce service de révision exclusif garanti par l’usine comprend de nouvelles pièces d’origine Trane, un nouveau numéro de série et l’expertise de nos techniciens Trane formés et authentifiés en usine.
Mise à niveau des commandes du refroidisseur
Ce n’est pas parce que votre refroidisseur CenTraVac a été fabriqué en 1995 que ses commandes doivent l’être ! Notre mise à niveau exclusive des commandes Tracer® AdaptiView™ fournit une interface intuitive qui améliore les performances, l’efficacité, la fiabilité et la facilité d’entretien du refroidisseur.
Mise à niveau du variateur de fréquence et options de r’newal
La mise à niveau vers un variateur de fréquence peut permettre de réaliser d’importantes économies d’énergie et de réduire les frais de demande lorsque les tarifs des services publics et la demande d’électricité sont élevés. Notre variateur de fréquence™ adaptative met à jour votre refroidisseur pour un fonctionnement à vitesse variable qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire le bruit à charge partielle. Contactez votre spécialiste local du service après-vente Trane pour comprendre les économies d’énergie et le potentiel de retour sur investissement d’une mise à niveau. Nous proposons également un service de révision de variateurs, AFD R’newal, un service proactif qui garantit la fiabilité pour les années à venir.
Options de remplacement et de mise à niveau du démarreur
Pour la plupart des bâtiments, l’appel électrique d’un refroidisseur est la plus grande demande électrique du bâtiment. On s’attend à ce qu’un démarreur fonctionne des milliers de fois par décennie, de sorte qu’un entretien majeur au cours de sa vie est certainement attendu. Une mise à niveau planifiée et complète est beaucoup moins perturbatrice et coûteuse que le remplacement des composants en cas de panne. Trane propose des mises à niveau et des remplacements de démarreurs Wye-Delta et Solid State.
Mise à niveau du réfrigérant
La conversion transparente vers un nouveau réfrigérant nécessite des évaluations de compatibilité détaillées et une connaissance de l’équipement par l’équipementier. Trane a identifié le R-514A comme le réfrigérant de nouvelle génération optimal pour le remplacement et fournit désormais un service complet de conversion technique aux propriétaires de refroidisseurs CenTraVac® livrés avec le R-123. Étant donné que le R-123 peut être fabriqué pour une utilisation en service jusqu’en 2030, vous avez le luxe de décider s’il est le plus judicieux sur le plan commercial de passer au R-514A. Le R-123 fournit toujours des valeurs GWP à la pointe de l’industrie et est entièrement conforme aux réglementations environnementales.