Nous sommes prêts pour cela
C’est un monde différent maintenant, même pour la façon dont nous gérons les bâtiments. Que votre installation soit inoccupée ou partiellement fermée, il faut de l’expertise pour remettre les systèmes du bâtiment en état de marche et s’assurer qu’ils fournissent la qualité de l’air intérieur et le confort auxquels les gens s’attendent . Trane peut vous aider. Qu’il s’agisse de la qualité de l’air intérieur, de l’optimisation et de l’automatisation du système, ou du diagnostic et de la maintenance à distance, les solutions de service Trane peuvent faire en sorte que votre bâtiment fonctionne au maximum de ses performances pour la nouvelle normalité.
Laissez les experts Trane faire le travail avec les services de démarrage du système
Un bâtiment inactif peut être difficile à redémarrer. Évitez les mauvaises surprises de votre système CVC grâce à un démarrage du système. Nos experts examineront votre système de manière exhaustive pour s’assurer qu’il fonctionne de manière fiable et à des niveaux optimaux. Nous examinerons tout, de la qualité de l’air aux appareils de traitement de l’air, en passant par les systèmes refroidis par air, les refroidisseurs et les chaudières, les tours de refroidissement, les ventilateurs d’extraction et votre système d’automatisation du bâtiment. Nous testerons, nettoierons et résoudrons tout problème pour nous assurer que votre système fonctionne comme il se doit.
Consultez notre liste de contrôle de démarrage du système
Optimisez le confort, renforcez la résilience grâce à des contrats de service
Peu d’organisations peuvent se permettre de gaspiller de l’argent dans l’exploitation d’un système inefficace. Laissons Trane s’en charger. Grâce à nos ingénieurs de pointe, à nos techniciens formés en usine et à nos outils de service de pointe, Trane dispose d’une gamme complète de solutions basées sur l’occupation pour répondre aux besoins de tout type de bâtiment. L’un des meilleurs moyens de renforcer la résilience et de maintenir des performances optimales du système est de conclure un contrat de service avec Trane. Nous surveillerons, entretiendrons et réparerons votre système au besoin pour qu’il reste en état de marche. Nos ententes standard sont très flexibles pour fournir le niveau de service que vous souhaitez et dont vous avez besoin.
En savoir plus sur les contrats de service Trane
Tranquillité d’esprit avec les contrats de service Trane
Renforcer la confiance des occupants grâce à une meilleure qualité de l’air intérieur
La qualité de l’air intérieur est dans tous les esprits. Le meilleur endroit pour commencer est une évaluation de votre système CVC basée sur les données, afin de fournir des recommandations factuelles sur la façon d’obtenir et de maintenir la qualité de l’air attendue par les occupants. L’évaluation de la qualité de l’air intérieur Trane vous montrera par où commencer.
En savoir plus sur l’évaluation de la qualité de l’air intérieur
Gérer, modifier et surveiller les systèmes critiques à distance
La pleine valeur de la technologie des systèmes CVC entre en jeu. Les systèmes d’automatisation des bâtiments et même les thermostats intelligents vous permettent d’ajuster les paramètres et les horaires aux changements d’occupation sans mettre les pieds dans le bâtiment.
Et lorsque les systèmes CVC sont essentiels, Trane propose des services de surveillance à distance. Notre personnel qualifié surveillera les données du système CVC de votre bâtiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour s’assurer que les conditions restent dans les paramètres que vous avez définis, dépanner à distance lorsque cela est possible et vous alerter immédiatement si un service sur site est nécessaire.
Prêt pour l’instant .
Réactif pour demain.
Nous vivons une période d’incertitude, et les implications pour les bâtiments
continuer à évoluer. Trane suit l’évolution des directives et
règlement. Nous continuerons de partager de nouvelles informations et ressources
ici.
Voir nos autres offres
Préparez votre bâtiment
Laissez-nous vous aider à démarrer.