Échangeur de chaleur à plaques CALMAC®

Échangeur de chaleur à plaques

Échangeur de chaleur à plaques CALMAC®

Caractéristiques principales :

  • Le système exclusif de verrouillage des plaques maintient les plaques aligné et serré
  • Étanche même en cas de travail élevé Pressions.
  • L’ensemble de rouleaux robustes réduit l’usure, facilite l’accès à l’entretien
  • Protection standard Le carénage est conforme à l’OSHA
  • Construction boulonnée pour Force et accessibilité
  • Têtes de châssis robustes élimine le besoin de renforts, facilite Entretien facile
  • Système de revêtement standard en résine acrylique assure une protection maximale contre la corrosion
  • Standard Options d’orifice clouté, fileté ou à bride

Performances et protection optimales

Vous aurez peut-être besoin que vos systèmes CVC transfèrent soigneusement l’énergie thermique entre deux fluides dissemblables. Nos unités sont bien adaptées pour applications où la contamination croisée est une préoccupation critique.

 

Le meilleur de sa catégorie

Vous avez besoin d’une solution de haute qualité pour optimiser les performances de votre bâtiment. Découvrez comment les échangeurs de chaleur à plaques CALMAC peuvent vous aider.

  • AdobeStock_172322268.jpg

    Conception compacte

    Les échangeurs de chaleur à plaques peuvent utiliser beaucoup moins d’espace au sol que les échangeurs de chaleur tubulaires. Nos échangeurs de chaleur à plaques CALMAC sont considérablement plus petits et n’occupent que 1/5 de l’espace au sol.

  • AdobeStock_285801859.jpg

    Performances fiables

    Les circuits de fluides chauds et froids sont scellés individuellement, la zone intermédiaire étant évacuée vers l’atmosphère, assurant ainsi l’intégrité des deux circuits.

  • AdobeStock_BlueWave.jpg

    Efficacité accrue

    Une approche plus proche de la température est obtenue en délivrant un flux à contre-courant qui dirige les deux fluides dans des directions opposées à travers la plaque. Le résultat : des différences de température maximales et des exigences minimales en matière de surface de transfert de chaleur.

Idéal pour une variété d’applications

Les échangeurs de chaleur à plaques fonctionnent pour une variété d’utilisations, notamment : le stockage d’énergie thermique, l’intercepteur de pression, le chauffage et le refroidissement urbains, les pompes à chaleur à source d’eau, l’isolation des tours, la récupération de chaleur de purge de chaudière, le refroidissement naturel/dérivation du refroidisseur, le chauffage de piscine, le chauffage géothermique et le chauffage de serre.

Échangeur de chaleur à plaques

Voir plus d’avantages  ci-dessous.

オフィスビル.jpg

Atteindre des performances supérieures

L’échangeur de chaleur à plaques CALMAC est disponible dans une large gamme de plaques pour aider à offrir une économie maximale et une performances pour toutes les tailles d’applications, y compris plusieurs tailles de plaques pour chaque taille de connexion. De plus, les plaques sont pressées dans les motifs qui sont les mieux adaptés à l’optimisation des performances de votre système. Par En combinant la bonne géométrie de plaque, les motifs et les connexions, vous obtenez un Échangeur de chaleur personnalisé pour obtenir un design idéal pour votre application.

Energy Storage CA Office. Tanks.jpg

Optimisez votre système de stockage d’énergie thermique

Un système de stockage d’énergie thermique, utilisant la chaleur à plaques CALMAC échangeur avec commandes numériques programmables logiques, capteurs et vannes de régulation, peuvent moduler le taux d’évacuation de la glace de manière à qu’une quantité suffisante de glace est disponible pendant le « pic demande d’électricité". De plus, nos échangeurs de chaleur à plaques peuvent Séparer le glycol dans la boucle de stockage de l’eau dans le bâtiment boucle de distribution -- sans ajouter d’énergie au processus.

Portrait of confident mid adult businessman wearing hardhat in metal industry.jpg

Accédez à votre équipement plus facilement

Étant donné que les connexions sont généralement faites à l’avant de l’unité, la tuyauterie peut rester en place lorsque l’unité est ouverte, et tous les composants Peut être retiré dans la longueur du châssis, minimisant ainsi les temps d’arrêt. Il suffit de desserrer les boulons de compression et d’ajouter les plaques dont vous avez besoin. Et Moins de soucis pour le nettoyage. L’écoulement uniforme de la plaque et le fluide élevé la turbulence fournit une action de nettoyage continue, réduisant l’encrassement et éliminant ainsi le besoin de nettoyages fréquents. Bien que le faible hold-up médiatique permet également un drainage facile.

Autres produits susceptibles de vous intéresser