Foundation®

Trane Foundation® Rooftop Units (RTU)

Large Foundation Unit with Symbio

Foundation®

Trane Foundation® Rooftop Units (RTU)

Trane performance and value for quick and easy rooftop unit replacements. 

  • Extensive lineup: 3 - 25 tons
  • Easy installation without curb adapters
  • Expedited delivery
  • Low-GWP refrigerant: R-454B

FEATURES & BENEFITS

  • Idéal pour le remplacement des unités CVC sur le toit

    Universal unit footprint allows for fast and easy replacements without the need for curb adapters.

    Special teams and processes for replacement orders only. Complete price quotes typically within 60 minutes.

    Locally stocked and available at 30 Express Warehouses and 300+ parts locations.

  • Met à jour les performances et les fonctionnalités

    Current models meet DOE efficiency standards.

    Units meet EPA requirements for low GWP (global warming potential) refrigerants, with standard leak detection as required.

    Digital Symbio® 700 controllers on 15-25-ton Foundation units optimize performance.

  • Offre une qualité, une durabilité et une facilité d’entretien à long terme

    Trane Foundation rooftop units have field-tested components, straightforward design and engineered excellence.

    All models easily convert airflow from horizontal to vertical.

    Multiple field- and factory-installed options make it easy to customize performance for every project. 

  • Moniteur de phase, pour une meilleure protection du moteur et du compresseur
  • Échangeur de chaleur en acier inoxydable disponible, avec protection contre la corrosion couvert par la garantie de 10 ans de Trane
  • Serpentin de condenseur à micro-canaux, pour réduire les fuites de liquide de refroidissement, utiliser moins de réfrigérant et améliorer la fiabilité
  • Technologie de compresseur éprouvée, pour des performances robustes et fiables et des années de refroidissement fiable
  • Thermostat de refoulement, pour une protection supplémentaire du compresseur contre les températures de refoulement élevées
  • Échangeur de chaleur tubulaire, utilisant une conception éprouvée pour améliorer le transfert de chaleur et une construction de calibre épais pour une durée de vie plus longue
  • Isolation en fibre de verre recouverte d’une feuille, pour garder le flux d’air dégagé et aider à réduire les coûts d’entretien
  • L’option VAV monozone offre une modulation complète du ventilateur sur toute la plage de débit d’air disponible
  • Commandes Symbio® 700 (15-25 tonnes uniquement), avec une interface LCD intégrée rétroéclairée qui affiche clairement les alarmes du système, les diagnostics et les résolutions ; Un logiciel évolutif améliore l’optimisation des bâtiments et la cybersécurité

Téléchargements


2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.


Trane Light Commercial Help Center

Technical support and resources for light commercial products

Produits et services connexes

Solutions connexes