Emballage®

impack-carousel1.jpg

Emballage®

2 - 5 tonnes

Caractéristiques principales :

  • Efficacité fiable de l’unité de toit monobloc pour les petites entreprises Bâtiments commerciaux
  • Efficacité énergétique de 14 à 16 SEER selon la configuration
  • Multiples options de refroidissement, chauffage, type de combustible et circuit
  • Design épuré, Trane Qualité, facilité d’installation et d’entretien

Confort et économie dans les unités de chauffage et de refroidissement monoblocs pour les applications commerciales légères

Il n’est pas nécessaire de sacrifier le confort du bâtiment pour une facture d’énergie moins élevée.

Les unités Empack économes en énergie de Trane offrent les deux, dans un design attrayant. Ils sont également économes en énergie, avec des cotes allant jusqu’à 16 SEER selon le type d’unité. Connectez-vous aux thermostats et aux conduits de distribution d’air Trane pour une efficacité et un confort maximum.    

Plusieurs options en chauffage uniquement, refroidissement uniquement, source de carburant

Choisissez parmi de nombreuses options monophasées et triphasées, y compris le refroidissement uniquement, la pompe à chaleur, les unités bicombustibles et les unités gaz-électricité.  Tous peuvent être montés sur un toit ou à côté de la fondation :

13.4 Options du SEER2

(4 * modèles CC4)

  • Convertible réfrigérant 2 - 5 tonnes
  • Pompe à chaleur monobloc convertible 2 -5 tonnes
  • Convertible monobloc gaz/électrique 2 - 5 tonnes

15 Options SEER2

(4 * modèles CZ5)

  • Pompe à chaleur monobloc convertible 2 -5 tonnes
  • Convertible bicarburant 2 - 5 tonnes
  • Convertible monobloc gaz/électrique 2 - 5 tonnes
beautiful smiling asian businesswoman sitting at desk and using laptop in office

Performances fiables du leader de l’industrie en matière de confort

2 - 5 tonnes

Une efficacité inégalée en matière de refroidissement et de chauffage, ainsi que la qualité Trane, signifient des années de performances fiables pour un Impack.

New Shopping Strip Center Almost Ready to Open

Conçu pour une installation et un entretien faciles, ainsi qu’un attrait extérieur

L’aspect élégant d’Impack intègre des caractéristiques de conception qui simplifient , tels que des panneaux faciles d’accès et des composants durables de haute qualité.

Ressources

Autres produits qui pourraient vous intéresser