27,5 à 50 tonnes

Unités sur le toit Voyager® 3

tc-rooftop-Voyager3-noEco-580w.jpg

27,5 à 50 tonnes

Unités sur le toit Voyager® 3

Caractéristiques principales :

  • Disponible en gaz/électrique ou électrique/électrique
  • Les performances écoénergétiques réduisent les coûts sans sacrifier le confort
  • Conçu pour la performance et la durabilité
  • Prêt pour la connexion afin d’optimiser les performances CVC
  • Entièrement personnalisable
  • Des caractéristiques intégrées simplifient l’installation et l’entretien
young businessman relaxing at the desk

Confort économe en énergie

  • Assure la conformité aux réglementations d’efficacité 2023 du ministère américain de l’Énergie (DOE)
  • Efficacité de la fournaise au gaz de 81 %
  • Trane eStage™ offre 5 étapes de refroidissement mécanique, désormais standard
  • Les options de volume d’air variable (VAV) desservent les applications mono et multizones

 

voyager-row6.jpg

Conçu pour vous faciliter la tâche

  • Même encombrement que les modèles existants pour le remplacement plug-and-play
  • Aucun retrait ou modification du panneau n’est nécessaire pour convertir le refoulement du flux d’air sur le terrain
  • Les unités horizontales arrivent avec des brides de conduit, éliminant ainsi la fabrication sur le terrain
  • Le câblage à code couleur et les connecteurs à clé permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs
  • L’application de service et d’installation Symbio guide les techniciens dans les tâches de démarrage et de maintenance
  • Connectivité sans fil Trane® Air-Fi pour une installation sans problème
CustomerShots7.jpg

Optimisez les performances CVC grâce à la connectivité du bâtiment

Les unités Voyager 3 sont capables de s’intégrer dans les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour l’optimisation, la surveillance et l’analyse des données. Les nouveaux modèles sont équipés du contrôleur Symbio® 700 pour une meilleure convivialité et une optimisation automatisée.
  • L’interface utilisateur intuitive de Symbio affiche les alarmes, les diagnostics et les résolutions du système
  • L’application de service et d’installation accélère et facilite la configuration et le dépannage
  • Bénéficiez d’une surveillance à distance et de services intelligents, même sans système d’accès intégré, grâce à TraneConnect™
  • Intégration transparente dans les systèmes d’automatisation des bâtiments non Trane

 

Données générales

Voyager 3 - 27,5 - 50 tonnes

Taille nominale de la tonne de refroidissementEfficacité AHRI IEER (refroidissement STD uniquement/ ventilateur VAV)AHRI Efficiency IEER (refroidissement HI / ventilateur VAV)Chauffage au gaz à faible modulation (entrée/sortie) (MBtuh)Chauffage au gaz élevé (entrée/sortie) (MBtuh)Température du gaz à haute modulationPoids unitaire approximatif (lb) Refroidissement uniquement
27.514.915.6350/283.5600/48610 : 13875
3014.815.5350/283.5600/48610 : 13754
3513.915.6350/283.5600/48610 : 13846
4015.215.8400/324800/64810 : 14610
5014.915.6400/324800/64810 : 14878

Documentation sur les produits

Téléchargements du logiciel et du micrologiciel Trane Controls

Téléchargez le dernier firmware et logiciel pour Symbio® 700 et 800, Tracer® TU, Tracer® BACnet Setup, Rover et plus encore.

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser