tc-lcu-rooftop-precedent-worker-wide.jpg

Conçu pour les entrepreneurs

Precedent est facile à installer et à entretenir, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent dès le premier jour. La simplicité grâce à l’ingénierie fait toute la différence lorsqu’il s’agit de la mise en service et de la maintenance.  Des composants standardisés sur toute la ligne rendent les commandes moins déroutantes. Et les moteurs à entraînement direct nécessitent très peu d’attention.

tc-lcu-rooftop-precedent-power-lines-wide.jpg

Conçu pour donner la priorité à l’efficacité énergétique et à la décarbonation

Les propriétaires de bâtiments qui sont confrontés à des codes et réglementations du bâtiment locaux et nationaux plus stricts trouveront une solution toute faite avec Precedent.   Et il offre une efficacité exceptionnelle à charge partielle. De plus, notre option de pompe à chaleur utilise un système de refroidissement et de chauffage entièrement électrique par réfrigérant pour aider à atteindre les objectifs de décarbonisation des bâtiments.

symbiomobileapp_1up - 1

Prêt pour la nouvelle ère des bâtiments connectés

Les unités Precedent sont capables de s’intégrer dans les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments pour l’optimisation, la surveillance et l’analyse des données. Les nouveaux modèles sont équipés du contrôleur Symbio® 700 pour une meilleure facilité d’utilisation, une optimisation automatisée.



Documentation sur les produits


tx-roadhouse-hero.jpg

Customer Story

Texas RoadHouse

L’une des raisons du succès croissant des restaurants Texas Roadhouse® est le confort des clients et du personnel de cuisine. Il y a plusieurs années, les restaurants Texas Roadhouse ont commencé à utiliser le système de hotte d’étagère arrière de LCSystem. Le passage des hottes à baldaquin aux hottes arrière a amélioré les niveaux de confort de la cuisine et réduit le flux d’air d’évacuation jusqu’à 50 %. Cependant, comme les hottes à baldaquin, les hottes arrière comprenaient de l’air d’appoint conventionnel (MUA) qui était chauffé en hiver mais non conditionné en été.

Téléchargements du logiciel et du micrologiciel Trane Controls

Téléchargez le dernier firmware et logiciel pour Symbio® 700 et 800, Tracer® TU, Tracer® BACnet Setup, Rover et plus encore.

Trane Light Commercial Help Center

Technical support and resources for light commercial products

Services

August 30, 2024

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser

August 30, 2024