Modèle SWUD

Unités autonomes refroidies à l’eau

CSC_NPD_Angle01_BG.png

Modèle SWUD

Unités autonomes refroidies à l’eau

Caractéristiques principales :

  • Disponible dans des capacités de 20 à 110 tonnes
  • Jusqu’à 28 % d’encombrement en moins par rapport à nos anciennes unités
  • Efficacité énergétique accrue, en moyenne 30 % supérieure (à pleine charge) à celle de nos anciennes unités
  • Utilise un réfrigérant R-454B de nouvelle génération, à faible PRG, avec système de détection des fuites installé en usine
  • Peut être intégré dans un Tracer® SC+ BAS à l’aide de son contrôleur Symbio® 500 installé en usine
SWUD-Product-Page-Web-Images-3-992x992.jpg

Installation facile, encombrement réduit.

Les modèles d’armoires monoblocs se mettent en place et occupent un encombrement jusqu’à 28 % plus petit que celui de notre ancien produit. Pour les rénovations, nous proposons une conception modulaire avec des composants qui peuvent passer par une porte et être assemblés en place. L’accès articulé entièrement à double action facilite l’entretien de nos SWUD tout au long de leur durée de vie.

High Tech Offices

Conforme

D’ici le 1er janvier 2025, les nouveaux SWUD monoblocs économes en énergie de Trane sont conformes à la réglementation imposant la présence de fluides frigorigènes respectueux de l’environnement dans toutes les nouvelles unités emballées. Le système de détection de fuites installé en usine offre une sécurité et une tranquillité d’esprit accrues.

SWUD-Product-Page-Web-Images-1-992x992.jpg

Économe en énergie, avec des coûts initiaux réduits

Notre SWUD redessiné offre une efficacité améliorée à pleine charge en moyenne 30 % supérieure à celle de nos anciennes unités. Parce qu’il s’agit d’une unité monobloc avec une installation simple, vous économiserez sur les coûts initiaux. Tout au long de sa durée de vie, des caractéristiques telles que la construction de panneaux isolants en mousse à double paroi et le contrôleur Symbio® 500 installé en usine vous permettent d’économiser sur les coûts énergétiques à l’avenir.

Clear blue sky and white clouds

Fonctionnement silencieux avec QAI améliorée

Construit avec des filtres MERV 8 ou 13, des panneaux à double paroi injectés de mousse de 1" et des ventilateurs ECM standard, notre SWUD offre une qualité d’air intérieur élevée tout en fonctionnant discrètement en arrière-plan.

Documentation sur les produits

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

Autres produits qui pourraient vous intéresser