20 à 120 tonnes

Systèmes IntelliCore™ Large Split

tc-intellicore_closed_WEB.png

20 à 120 tonnes

Systèmes IntelliCore™ Large Split

Les unités éprouvées de Trane, maintenant dotées d’une technologie de pointe et d’un nouveau nom. Contribuez à réduire vos coûts d’exploitation et à atteindre vos objectifs de durabilité grâce aux systèmes split de grande taille améliorés de Trane. Dotés d’une technologie de pointe , ils restent aussi simples à installer que jamais.

  • 20 à 120 tonnes
  • Indices d’efficacité jusqu’à 16,3 IEER 
  • Commandes avancées Symbio 800 sur tous les modèles avec compresseurs 
  • Réfrigérant R-454B à faible PRG (R-410A disponible pour le remplacement)

 


Polyvalent

Disponible avec ou sans compresseur. Peut être associé à de nombreux types d’équipements pour répondre à diverses exigences d’application.

Relié

Commandes Symbio® 800 installées en usine pour aider à améliorer les performances du bâtiment et permettre la surveillance et l’entretien à distance.

Efficace

L’étagé du compresseur permet d’augmenter l’efficacité et de réduire les coûts.


Plus respectueux de l’environnement

Construit avec le réfrigérant R-454B de nouvelle génération à faible PRG et capable de détecter les fuites et d’atténuer les actions.

Conforme

Conforme aux normes ASHRAE® 90.1 – 2019, Titre 24 – 2022, ASHRAE Standard 15 et UL-60335-2-40.

Simple à installer

Qu’il soit installé sur le toit ou au sol, il offre la même simplicité d’installation que nos précédents grands systèmes split.


largesplit-row4.jpg

Vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ? Trane peut vous aider

Les grands condenseurs commerciaux Trane peuvent être associés à de nombreux condenseurs d’air manipulateurs et évaporateurs de refroidissement à distance, y compris Performance Climate Changeurs™ et unités commerciales légères Odyssey®.  Utilisez le guides d’application et outils de sélection, y compris la tuyauterie exigences et les spécifications du condenseur pour faciliter l’adaptation composants du système et installation.

Documentation sur les produits

Autres produits qui pourraient vous intéresser

September 13, 2024