1,5 à 5 tonnes

Systèmes split plus petits

T-XB13-535x339.jpg

1,5 à 5 tonnes

Systèmes split plus petits

Caractéristiques principales :

  • Efficacité énergétique jusqu’à 18 SEER
  • Disponible haut Moteur à efficacité pour une plus grande économie d’énergie
  • Fiable chauffage et climatisation pour les petits détaillants, les immeubles de faible hauteur et les plus
  • Plusieurs options de composants pour répondre à de nombreuses charges Exigences

Petits systèmes split commerciaux de 1,5 à 5 tonnes

The inscription is open

Efficacité énergétique et fiabilité pour assurer le confort des clients

Les propriétaires de petites entreprises ont des attentes assez basiques à l’égard d’un système CVC : le confort des clients et des occupants tout au long de l’année. Période. Un système split commercial pour petits appareils Trane offre la combinaison parfaite d’un confort économe en énergie et d’une flexibilité de conception facile à entretenir. Trane propose une gamme complète de climatiseurs et de pompes à chaleur de 1,5 à 5 tonnes pour répondre aux besoins de nombreuses petites applications commerciales :

  • Ratios d’efficacité énergétique de 13 à 18 SEER
  • Coûts d’installation réduits
  • Option de moteur à vitesse variable pour une efficacité énergétique accrue
Industrial office & warehouse architecture bathed in afternoon light.

Conçu pour la fiabilité et la facilité d’entretien

Les systèmes split Trane offrent une qualité et une fiabilité intégrées, de sorte que les propriétaires peuvent se concentrer sur les besoins de leurs clients. Les unités sont construites avec de nombreuses fonctionnalités pour assurer la fiabilité et simplifier l’entretien. Idéal pour :

  • Petites entreprises
  • Bâtiments de faible hauteur
  • Fabrication
  • Installations de distribution
  • Vente    
Owner of confectionery shop standing at counter and talking on phone

Choisissez parmi de nombreux choix de composants pour construire le système split dont vous avez besoin

Concevez un système split à l’aide de la vaste gamme de composants de système split compatibles de Trane : compresseurs et condenseurs extérieurs, et composants intérieurs qui abritent l’appareil de traitement de l’air, le ventilateur, le serpentin de refroidissement, la section de chauffage en option et le filtre. Nous pouvons vous aider à configurer le bon système pour répondre à un large éventail d’exigences de charge. En adaptant précisément la capacité aux besoins en matière de performances, Trane peut aider les propriétaires d’entreprise à réduire les coûts d’installation et à augmenter les économies d’énergie.

 

Documentation sur les produits

Catalog

Autres produits qui pourraient vous intéresser