Centrale de refroidissement refroidie par air à batterie™ thermique

Thermal Battery Cooling System.jpg

Centrale de refroidissement refroidie par air à batterie™ thermique

  • 12 configurations standard pour Trane® refroidi par air Refroidisseurs
  • Réservoirs de stockage d’énergie CALMAC®
  • Commandes système personnalisables
  • Achèvement du système module
  • Fait partie de la gamme de systèmes de batteries thermiques

Le stockage de l’énergie thermique en toute simplicité

Notre centrale refroidie par air Trane® Thermal Battery est une centrale thermique système de stockage d’énergie qui peut faire la conception d’une installation de refroidissement par air et l’installation plus simple et reproductible, ce qui permet d’économiser sur la conception temps et coûts de construction.

  

Avantages du système

Les centrales refroidies par air de Trane® Thermal Battery fonctionnent la nuit pour créer un refroidissement lorsque les tarifs des services publics sont plus bas et que les systèmes sont plus efficaces. Le refroidissement est stocké dans des réservoirs de glace spécialement conçus. Au cours de la journée, la glace fond pour refroidir le bâtiment, ce qui permet de réaliser d’importantes économies sur les factures d’électricité et de nombreux autres avantages :

  • Gauges-Square.png

    Tableaux de bord simples

    Surveillez facilement le fonctionnement du système, y compris la quantité d’énergie stockée disponible, la quantité utilisée hier, la réduction de la demande d’énergie de pointe par rapport à la référence et les économies estimées.

  • AdobeStock_276818517.jpg

    Durabilité et crédits

    Nos systèmes augmentent la capacité de répartition de l’énergie renouvelable et constituent une stratégie reconnue par LEED, Green Globes, l’Energy Storage Association et des codes du bâtiment avancés tels que la norme ASHRAE 189.1 et le titre 24 en Californie.

  • AdobeStock_Square3.jpg

    Réduire la consommation d’eau

    Si la conservation de l’eau est la plus critique, les systèmes refroidis à l’air deviennent le choix évident. Ces systèmes ne consomment pas d’eau.

solar power station.jpg

Le stockage d’énergie thermique se comporte comme une batterie de climatisation

Le stockage d’énergie thermique Trane fonctionne comme une batterie CVC pour votre bâtiment. Il peut stocker et récupérer de l’énergie thermique, charger et en fonction de l’exploitation du bâtiment, des tarifs et des programmes de services publics ou la disponibilité de ressources renouvelables pour optimiser vos économies, tout en augmenter votre durabilité.

TC_Completion System Module_NA_EN_High Res_pump_skid_StPaul.gif

Le module d’achèvement du système vous facilite la tâche

Le module d’achèvement du système est un skid conçu, construit et testé fonctionnellement par Trane qui réduit le temps de conception et d’installation des centrales de refroidissement refroidies par air à batterie thermique. Le module réduit la complexité du système, réduit le temps de conception, d’installation et de mise en service, et simplifie la maintenance grâce à l’identification des pièces Trane et à la garantie d’un seul fournisseur.

Happy Male Executive In Office.jpg

Commandes préconçues pour les systèmes de stockage d’énergie

Planifier, spécifier et intégrer des contrôles pour le stockage de l’énergie thermique plus rapides et plus efficaces. Notre système est pré-conçu et Construit en usine pour une conception et une logistique d’installation plus rapides.

CGAM_V_louvers_F.jpg

Refroidisseurs refroidis à l’air Trane

Un rendement élevé et un faible bruit sont les caractéristiques de tous nos Refroidisseurs. Avec le stockage d’énergie thermique, nos refroidisseurs peuvent également fournir efficacité refroidie à l’eau les jours de conception, sans coût supplémentaire, Maintenance et complexité d’un système refroidi à l’eau.

Ressources

Étude de cas

Autres solutions qui pourraient vous intéresser