Module d’achèvement

TC_Completion System Module_NA_EN_High Res_pump_skid_StPaul.gif

Module d’achèvement

Caractéristiques clés

  • Refroidissement à débit variable, charge à débit constant
  • Découplé avec option échangeur de chaleur à plaques et à cadre
  • Connexion unique d’alimentation et de contrôle
  • Pré-conçu et pré-emballé / construit en usine pour une logistique d’installation plus rapide
  • Coordination du démarrage et de la mise en service
  • Commandes du système de glace préemballé Trane® montées en usine
  • Panneau de commande monté sur patins en option
  • Informations d’inventaire basées sur un logiciel
  • Garantie/assistance technique
  • Toutes les spécialités hydroniques du système
  • Redondance de la pompe VFD N+1
  • Partie de l’installation de refroidissement par air à batterie™ thermique

Réduire le temps de conception et d’installation

Bien que le stockage de l’énergie thermique puisse constituer une solution idéale, la conception Un système de stockage d’énergie thermique peut nécessiter des considérations pour maximiser sa valeur. Trane peut vous aider. Notre glace est un module conçu par Trane, construit et testé fonctionnellement qui réduit le temps de conception et d’installation pour la réalisation systèmes de stockage d’énergie thermique. Le module réduit la complexité, simplification de la conception, de l’installation et de la mise en service Simplification de l’entretien grâce à l’identification des pièces et à la garantie d’un seul fournisseur.

Technician_4_Calmac Ice Tanks_2018.jpg

Bénéficiez d’une responsabilité unique

Avoir différents partenaires pour concevoir, installer et surveiller les économies peut être déroutantes, longues et coûteuses. Avec Trane, nous réduisons les le temps nécessaire pour faire avancer un projet du début à la fin. La glace de Trane Le module d’achèvement du système fournit la responsabilité d’une source unique pour le systèmes de pompage, commandes, refroidisseurs, réservoirs de stockage de glace, garantie et plus encore !

TC_Completion System Module_NA_EN_High Res_pump_skid_StPaul.gif

Réduire le temps de démarrage grâce à la pré-ingénierie

Pompes préfabriquées sur une finition construite en usine et mise en service Le dérapage réduit le temps de démarrage sur le chantier. Modules de pompe préfabriqués également inclure des équipements auxiliaires tels que des vannes, des capteurs, des vases d’expansion et un système de gestion du glycol.

Re-sized.TC_energy storage trends and gaugesNA_EN.PNG

Des commandes avancées optimisent la conception et le fonctionnement du système

Le module d’achèvement comprend des commandes Trane avancées, qui Optimisez la conception et le fonctionnement du système. Ces systèmes préprogrammés contrôle la réduction des risques et des coûts d’ingénierie. Comme ils sont normalisés, ces contrôles réduisent les possibilités d’erreurs et les Besoin d’une programmation de contrôle personnalisée.

Smiling African American businessman using laptop, looking at screen.jpg

Rationalisé pour une meilleure expérience utilisateur

La programmation standardisée des commandes fournit une expérience pour l’exploitant de l’immeuble et l’organisation de services -- qui permet de gagner du temps. Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, notre module propose Programmation graphique complète à la fois au niveau du sous-système et du système niveau, y compris les graphiques et les tableaux de bord. De plus, le sous-système Les commandes sont préchargées et expédiées avec le patin d’achèvement du système. Un écran tactile peut être inclus dans le module, l’ajout à l’application mobile et l’accès à distance.

Checking Energy storage inventory meter.jpg

Permet une surveillance simple des niveaux de stock de stockage

Avec le stockage d’énergie thermique, vous devez savoir combien de glace vous avez et déterminer si le réservoir est complètement chargé ou déchargé. Le compteur d’inventaire de glace CALMAC® offre un moyen simple de mesurer les changements de niveau d’eau dans le réservoir de stockage d’énergie CALMAC au fur et à mesure que la glace se forme ou fond. Un manomètre calibré en usine détecte la pression dans le boîtier du compteur et l’affiche en pourcentage de glace dans le réservoir. Le seul réglage de champ est la profondeur d’insertion de la sonde. Cette option augmente le calcul d’inventaire basé sur un logiciel inclus avec les commandes.

Autres produits susceptibles de vous intéresser