2. Quels sont les meilleurs moyens de réduire votre empreinte carbone ?
Rester pertinent sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui peut s’avérer difficile, d’autant plus que le succès ne se limite pas à la simple réalisation d’objectifs commerciaux traditionnels. Les organisations prospères doivent maintenant regarder au-delà des facteurs vieux de plusieurs décennies pour examiner leur impact sur l’environnement lorsqu’elles commencent à investir dans les efforts de durabilité de l’entreprise. Écoutez Doug Robertson, directeur de compte, clé en main pour Trane, sur les meilleures façons de réduire votre empreinte carbone et plus encore.
3. Quelle est la cause des émissions de carbone des bâtiments ?
Comprendre l’impact des émissions de portée 1 et de portée 2 peut fournir des orientations claires aux gestionnaires de bâtiments pour identifier les émissions de carbone associées à leurs propres installations. Écoutez Erica Velarde, chargée de compte des solutions complètes chez Trane, expliquer la cause des émissions de carbone dans les bâtiments et plus encore.
4. Qu’est-ce qu’un bâtiment économe en énergie ?
Ces dernières années, la notion d’efficacité énergétique a fait l’objet d’une grande attention. Découvrez ce qu’est un bâtiment économe en énergie et le modèle des trois principes clés pour rendre un bâtiment plus efficace.
5. Quels sont les principaux objectifs d’un système de gestion de l’énergie ?
L’objectif principal d’un système de gestion de l’énergie (SGE) est de permettre aux organisations de prendre des décisions plus intelligentes qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers, infrastructurels et/ou environnementaux. Écoutez Eric Wilson, responsable des opérations de services intelligents chez Trane, parler des principaux objectifs d’un EMS.
6. Quel est le processus d’un audit d’efficacité énergétique ?
Comprendre comment votre bâtiment consomme de l’énergie est une étape essentielle pour une gestion efficace de l’énergie. Découvrez le processus d’un audit d’efficacité énergétique et comment il peut vous aider dans votre parcours de décarbonisation.