Unités terminales alimentées par ventilateur VariTrane® série VAV

VariTrane® VAV Series Fan Powered Terminal Units

Unités terminales alimentées par ventilateur VariTrane® série VAV

Les unités terminales alimentées par ventilateur sont conçues pour améliorer l’efficacité énergétique, la qualité de l’air intérieur et la réduction du bruit.

Les unités VariTrane sont une solution idéale pour les bâtiments commerciaux qui nécessitent une ventilation ultrasilencieuse, y compris les espaces à plafond ouvert. En plus d’une grande fiabilité et d’une efficacité énergétique, les unités alimentées par ventilateur de la série VariTrane offrent désormais une acoustique supérieure. Plusieurs fonctions de réduction du bruit éliminent pratiquement le flux d’air bruyant et le bruit de l’équipement.

Principaux avantages :

  • Atténuateur intégré de suppresseur insonorisant (en option)
  • Moteur de ventilateur ECM silencieux et efficace
  • Commandes avec séquences préprogrammées et mise en service en usine
  • Débit d’air allant jusqu’à 2500 CFM
Demander un devis

Ultra-silencieux

L’atténuation intégrée du suppresseur installé en usine vous aide à répondre aux exigences acoustiques pour n’importe quel travail. Les ventilateurs ECM à vitesse variable et l’insultation de densité 1,8 PCF offrent des avantages acoustiques supplémentaires. 

Séquences de contrôle préprogrammées

Les fonctions critiques sont programmées de manière optimale avant la livraison, notamment la coupe et la réponse, la ventilation, la pression des conduits et plus encore.

Mise en service des commandes en usine

Assure une communication transparente au sein de l’ensemble du système avec un minimum d’effort sur le chantier.


Testé pour sa fiabilité

Des tests approfondis en usine permettent de s’assurer que les séquences préprogrammées, la connectivité de communication et d’autres paramètres critiques fonctionnent correctement avant l’expédition de votre unité. Cet effort minimise le besoin de dépannage le jour de l’installation.

Contrôle du ventilateur à économie d’énergie

Les ventilateurs de l’unité série sont toujours alimentés en mode occupé. Les ventilateurs sous tension peuvent être contrôlés pour un fonctionnement à vitesse constante ou à vitesse variable. 


  • Le serpentin de chauffage à eau chaude jusqu’à 4 rangées maintient la capacité de chauffage avec des températures d’eau chaude plus basses provenant de systèmes de chauffage électrifiés. (Un plus pour atteindre les objectifs de décarbonation des bâtiments)
  • L’atténuateur intégré Suppressor en option offre des performances acoustiques de pointe.
  • L’isolation standard de densité PCF de 1,8 fournit une barrière acoustique contre le bruit des ventilateurs.
  • L’ECM avec contrôle variable du débit d’air du ventilateur (ECV) offre un contrôle précis de la température, des coûts d’exploitation réduits et une acoustique à charge partielle réduite.
  • Les filtres MERV-8 et MERV-13 (en option) offrent une qualité d’air intérieur supérieure. 
  • La communication sans fil Air-Fi® élimine les coûts de câblage et réduit le temps de démarrage/mise en service.
  • Le faible encombrement s’adapte aux espaces de plénum plus étroits.
Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Building Systems Upgrades

Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.