VariTrane® VAV Unités terminales alimentées par ventilateur parallèle

FP_Parallel.jpg

VariTrane® VAV Unités terminales alimentées par ventilateur parallèle

Les unités terminales à ventilateur parallèle VAV de VariTrane® sont conçues pour fonctionner avec tous les systèmes côté piste Trane, mais améliorées pour les pompes à chaleur et les refroidisseurs à récupération de chaleur et autres systèmes de chauffage électrifiés qui utilisent de l’eau chaude. Ces unités VAV testées et éprouvées peuvent aider à atteindre les objectifs de décarbonisation.

Le ventilateur des unités VariTrane VAV ne fonctionne que lorsque de la chaleur est nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie. Et l’atténuateur suppresseur intégré installé en usine en option permet d’offrir des opérations plus silencieuses, ce qui contribue à fournir une option plus efficace pour les bâtiments commerciaux.

Principaux avantages :

  • L’atténuateur silencieux intégré en option, installé en usine, leader sur le marché, permet de répondre aux exigences acoustiques de tous les travaux
  • Le moteur à commutation électronique avec commande variable du ventilateur (ECV) offre une acoustique à charge partielle réduite ainsi qu’un contrôle précis de la température et du débit d’air
  • L’isolant standard de densité de 1,8 livre par pied cube (PCF) offre une barrière contre le bruit des ventilateurs
  • Débit d’air allant jusqu’à 2 300 CFM
Demander un devis

Rendement énergétique

Le ventilateur le plus économe en énergie est celui qui est éteint. Notre unité terminale alimentée par ventilateur parallèle utilise un ventilateur intermittent, appelant l’alimentation du ventilateur uniquement lorsque cela est nécessaire. Les unités VAV VariTrane offrent une efficacité énergétique supérieure à celle des autres conceptions.

Séquences de contrôle préprogrammées

Les fonctions essentielles sont programmées avant la livraison, notamment la coupe et la réponse, la ventilation, la pression des conduits et plus encore.

Mise en service des commandes en usine

Une communication transparente au sein de l’ensemble du système avec un minimum d’effort sur le chantier.


Ultrasilencieux

Le ventilateur ECM amélioré est doté d’une « rampe douce » silencieuse, offrant des avantages acoustiques supplémentaires. 

Testé pour sa fiabilité

Des tests approfondis en usine permettent de s’assurer que les séquences préprogrammées, la connectivité de communication et d’autres paramètres critiques fonctionnent correctement avant l’expédition de votre unité. Cet effort réduit le besoin de dépannage le jour de l’installation.


  • Le serpentin d’eau chaude jusqu’à 2 rangées maintient la capacité de chauffage avec des températures d’eau chaude plus basses provenant de systèmes de chauffage électrifiés. (Un plus pour atteindre les objectifs de décarbonation)
  • L’atténuateur suppresseur intégré installé en usine en option offre des performances acoustiques de pointe.
  • L’isolation standard de densité PCF de 1,8 fournit une barrière acoustique contre le bruit des ventilateurs.
  • L’ECM avec contrôle variable du débit d’air du ventilateur (ECV) permet d’offrir un contrôle précis de la température, des coûts d’exploitation réduits et une acoustique à charge partielle réduite.
  • La communication sans fil Air-Fi® permet d’éliminer les coûts de câblage et de réduire le temps de démarrage et de mise en service.
Young businessman discussing something with his colleague, and using a digital tablet together

Building Systems Upgrades

Technology continues to evolve—as do cyber-security defenses, and IT compatibility requirements, and customers’ productivity expectations. Trane, as a leading BAS Controls provider, remains current with latest technology trends by innovating to deliver our customers secure, compatible, and feature-rich systems. By the time a typical building is a few years old, its systems are already falling behind. Trane can maintain a high performing building by keeping building automation, HVAC, lighting and central plants up to date with the latest BAS innovations.