Traceur® SC+

sc-lifestyle - 1

Traceur® SC+

Tracer® SC+ est un puissant système d’automatisation des bâtiments qui intègre des systèmes pour simplifier la commande et offrir un meilleur contrôle du confort et de l’efficacité.  Nos applications de système de traçage® pré-conçues sont préconçues pour chaque SC+, qui peuvent garantir les meilleures performances possibles dans toutes les circonstances imaginables, tout en facilitant la conception pour les ingénieurs et l’utilisation par les opérateurs.

Contactez-moi à propos de Tracer SC+

Qu’est-ce qu’un système d’automatisation des bâtiments ?

Comment cela aide-t-il mon bâtiment à fonctionner plus efficacement ?

« En raison de leur part importante dans la consommation d’énergie, les bâtiments résidentiels et commerciaux représentent aujourd’hui un tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Les systèmes d’automatisation des bâtiments sont des systèmes de contrôle automatisés qui peuvent réguler le chauffage et la climatisation, l’éclairage, les appareils électroménagers et plus encore d’un bâtiment afin d’augmenter l’efficacité énergétique et/ou la productivité des travailleurs. Les systèmes d’automatisation des bâtiments peuvent augmenter l’efficacité du chauffage et de la climatisation de plus de 20 %.

Retrait du projet https://drawdown.org/solutions/building-automation-systems

Pourquoi choisir Tracer SC+ ?

  • iPadChart.png

    Cohérent (mais personnalisable)

    Nous savons comment fonctionnent les systèmes et ce dont leurs utilisateurs ont besoin. Nous combinerons ces connaissances pour vous apporter une solution réussie. Les applications conçues en usine optimisent l’efficacité de manière constante. L’interface utilisateur de Synchrony dispose d’un contenu bien organisé et de graphiques étonnants afin que tout utilisateur puisse devenir instantanément un expert en CVC. C’est un excellent point de départ pour des solutions qui peuvent être affinées pour répondre à des besoins uniques.

  • TechLines.png

    Compatible avec le passé, le présent et l’avenir

    Tracer® SC+ prend en charge les équipements des générations précédentes et futures, quel que soit leur fabricant. Construit sur une base de protocoles ouverts et standard de l’industrie (BACnet®, LonTalk® et Modbus®), Tracer SC+ est à la fois robuste et inclusif. Les équipements propriétaires Trane et non Trane existants peuvent être intégrés via un simple pont de communication. Ainsi, vous pouvez remplacer les équipements vieillissants au fil du temps, selon les budgets.

  • SquareShield.png

    Sûr et robuste

    Nos protocoles de sécurité résisteront à l’examen minutieux de votre équipe informatique et nous les mettons à jour régulièrement. En matière de sécurité, vous pouvez être confiant avec une solution de Trane. Tracer SC+ fournit une colonne vertébrale robuste pour les systèmes les plus complexes.

  • ArrowsToDiamond.png

    Flexible et optimisé

    Pensons au-delà des systèmes CVC traditionnels. Trane® passe à la vitesse supérieure pour optimiser le confort et les coûts du cycle de vie, tout en restant hyper-concentré sur la cybersécurité. Les systèmes d’éclairage, les compteurs d’énergie, les VFD et bien d’autres peuvent être utilisés pour fournir des algorithmes plus avancés.

Services connectés

Contrôle autonome Trane® optimisé par BrainBox AI®

Contrôle autonome Trane® optimisé par BrainBox AI®

Utilisez la puissance de l’IA pour optimiser les performances de votre système. Trane Autonomous Control fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour optimiser votre bâtiment afin d’améliorer l’efficacité et la réduction des émissions de carbone sans sacrifier le confort.

Options logicielles

Une variété d’interfaces utilisateur, conçues pour le bon utilisateur au bon moment. Chaque solution est accessible en toute sécurité et à distance depuis l’appareil de votre choix, ou par un écran tactile 10" en option sur place.

Concierge® Tracer

Solution commerciale légère avec un assistant de configuration facile à utiliser pour les installateurs et une interface utilisateur simple pour les utilisateurs non techniques. Tracer Concierge peut apporter la puissance de l’automatisation des bâtiments à des bâtiments plus petits et plus simples de manière abordable.

Tracer Concierge

Synchronisation® du traceur®

Logiciel basé sur le Web pour les exploitants de bâtiments qui se présente sous la forme d’interface utilisateur intégrée pour Tracer SC+. Tracer Synchrony est capable de répondre à des besoins de contrôle CVC plus sophistiqués, tels que la gestion de la demande et l’optimisation des installations de refroidissement.

Synchronisation du traceur

Ensemble® Tracer®

Logiciel de gestion de bâtiment d’entreprise pour les professionnels des installations, avec des fonctionnalités intégrées de gestion des actifs et de demande des locataires. Tracer Ensemble fournit des tableaux de bord simples, des rapports, la gestion des alarmes et la planification.

Tracer Ensemble

Applications du système de traçage®

De nombreux fournisseurs préprogramment leurs commandes. Chez Trane, nous pré-concevons les performances. C’est plus qu’un choix de mots. C’est ce qui peut rendre vos bâtiments toujours plus confortables, plus sains, plus économes en énergie et plus durables. C’est la performance qui fonctionne, dès la sortie de la boîte.

Trane orchestre de manière experte les séquences d’équipement dans les applications du système Tracer. Notre logique intégrée offre des performances basées sur les dernières normes et directives de l’ASHRAE®, ainsi que sur les objectifs que vous fixez pour vos bâtiments. 

Connectons-nous

L’automatisation des bâtiments n’est que le début de votre bâtiment connecté. Nos contrôleurs d’équipement, capteurs de zone, thermostats et autres Symbio peuvent connecter le reste de votre bâtiment.

Documentation sur les produits