ACS

Refroidisseur refroidi à l’air Ascend™

ascend-air-cooled-chiller.png

ACS

Refroidisseur refroidi à l’air Ascend™

  • Gamme de capacité : 140 à 230 tonnes
  • Réfrigérant : Faible PRG R-454B
  • Conception du compresseur : Scroll avec rapport de volume variable
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 15,8-16,5
Students in front of screen in atrium of modern university

Le bon équilibre entre efficacité énergétique et fonctionnement silencieux

Le modèle ACS, qui fait partie de la gamme de refroidisseurs refroidis par air Ascend™ de Trane, offre le juste équilibre entre efficacité énergétique et silence opération. Les modèles ACS, en particulier, sont optimisés pour la charge partielle efficacité, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments avec une grande quantité de Fonctionnement en dehors des heures de pointe

child with technology tablet and laptop computer in classroom teacher on the background

Choisissez le traitement sonore qui vous convient

Les refroidisseurs ACS offrent des options acoustiques flexibles, vous permettant de choisir le niveau de traitement sonore qui répond le mieux aux exigences de l’application, avec des ensembles qui offrent des niveaux sonores aussi bas que 95 dBA à AHRI® conditions pour les opérations à pleine charge. En conséquence, les refroidisseurs ACS sont particulièrement bien adapté aux environnements résidentiels ou scolaires où La sensibilité sonore est une priorité absolue

cq5dam.web.1280.1280.jpeg

Free Cooling? We’re cool with that.

As a matter of fact, Trane has been integrating free cooling directly into our chillers for a long time. It only makes sense to tap free colder outdoor air to cool the environment inside your building. When you can avoid running the compressor keeping people comfortable is more sustainable, and energy and operating costs are lower. Trane has free cooling chillers covered.

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser