L’ACR

Refroidisseur Ascend® refroidi par air avec free cooling intégré

Refroidisseur Ascend® refroidi par air avec free cooling intégré

L’ACR

Refroidisseur Ascend® refroidi par air avec free cooling intégré

Une combinaison étonnante d’efficacité énergétique élevée et de performances silencieuses.

Désormais activé par le contrôleur d’unité Symbio® 800

  • Gamme de capacité : 150 à 550 tonnes
  • Réfrigérant : Faible GWP R-513A
  • Conception du compresseur : Vis rotative hélicoïdale
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 19,7-21,6
  • L’option de refroidissement naturel intégrée tire parti de la température ambiante plus fraîche pour réduire la consommation d’énergie
Close-up of businessperson analyzing accounting document at desk in office

Une combinaison étonnante d’efficacité énergétique élevée et de fonctionnement silencieux

Le modèle ACR, qui fait partie de la gamme de refroidisseurs refroidis par air Ascend® de Trane, offre une combinaison étonnante d’efficacité énergétique élevée et de performances silencieuses. Les modèles ACR utilisent des technologies de pointe telles que les traitements de réduction acoustique InvisiSound®, les compresseurs à rapport de volume variable, les moteurs à aimants permanents et les variateurs à haut rendement pour aider à atteindre de faibles niveaux sonores, maximiser l’efficacité dans toutes les conditions de fonctionnement, réduire les factures d’électricité et économiser de l’argent.

industrial factory at night

Spécialement conçu pour les applications exigeantes

Nous avons conçu des refroidisseurs ACR spécialement pour une intégration facile avec des établissements qui ont des exigences spécialisées. Et, un système de filtration harmonique utilise une conception de filtre matriciel pour répondre à la exigences de la norme IEEE® 519, réduisant la distorsion harmonique à 5 % ou moins de distorsion totale de la demande (TDD). Fonctions de redémarrage® rapide, standard dans notre gamme de refroidisseurs refroidis par air, permet au refroidisseur de retrouver rapidement sa pleine capacité opérationnelle après une coupure de courant, Ainsi, les applications critiques peuvent continuer avec un minimum d’interruption.

cq5dam.web.1280.1280.jpeg

Free Cooling? We’re cool with that.

As a matter of fact, Trane has been integrating free cooling directly into our chillers for a long time. It only makes sense to tap free colder outdoor air to cool the environment inside your building. When you can avoid running the compressor keeping people comfortable is more sustainable, and energy and operating costs are lower. Trane has free cooling chillers covered.

Contrôles

Optimize operations with our advanced controls

Optimize operations with our advanced controls

Keeping your indoor temperatures in the comfort zone is virtually hands-off with our chiller’s intuitive user interface enabled by our Symbio® 800 controller. Symbio 800 features open standard protocols, enabling seamless and secure integration with any building automation system, including Trane's Tracer SC+. Depending on your needs, the sysem is capable of connecting via BACnet™ over IP or Air-Fi® wireless (BACnet/Zigbee). Post-installation, connect with our energy analysis and 24/7 monitoring services to assure your chillers are continuously optimized for efficiency and uptime.

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser