Le

Refroidisseurs refroidis à l’air Sintesis®

Le

Le

Refroidisseurs refroidis à l’air Sintesis®

  • Gamme de capacité : 115 à 500 tonnes
  • Activé par le contrôleur d’unité Symbio® 800
  • Réfrigérant : Faible GWP R-513A
  • Conception du compresseur : Vis rotative hélicoïdale
  • Cote d’efficacité énergétique (EER) : IPLV : 16,0-18,0 (haute efficacité)

Aperçu

Planet Earth

Notre choix le plus respectueux de l’environnement + options de réfrigérant

Les refroidisseurs Sintesis® sont parmi nos refroidisseurs les plus respectueux de l’environnement et les plus respectueux de l’environnement. Unités durables refroidies par air. Ce sont les premiers refroidisseurs refroidis par air de Trane pour vous offrir le choix entre le R-134a ou le R-513A, un réfrigérant de nouvelle génération à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Ceci vous donne la possibilité de choisir le moment de passer à un PRG inférieur alternative convertible et compatible.

Calmac-Ice-Tanks-hero.jpg

Dépasse les normes d’efficacité ASHRAE

Les refroidisseurs Sintesis offrent une augmentation de plus de 10 % de la charge à pleine charge et de la efficacité à charge partielle supérieure à celle requise par les normes ASHRAE® 90.1-2016. Cela les rend idéaux pour les systèmes de refroidissement de batteries™ thermiques, où la consommation d’énergie peut être décalée vers les heures creuses lorsque l’électricité est souvent moins cher et produit à partir d’un plus grand mélange de sources plus propres.

cq5dam.web.1280.1280.jpeg

Free Cooling? We’re cool with that.

As a matter of fact, Trane has been integrating free cooling directly into our chillers for a long time. It only makes sense to tap free colder outdoor air to cool the environment inside your building. When you can avoid running the compressor keeping people comfortable is more sustainable, and energy and operating costs are lower. Trane has free cooling chillers covered.

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser