Meilleures performances de sa catégorie
Le refroidisseur refroidi à l’eau Agility® offre les meilleures performances de sa catégorie avec une taille compacte et un encombrement optimisé qui minimise vos coûts d’installation.
Discover which experts from Trane will be presenting and what topics they will cover at the upcoming ASHRAE Winter Conference and AHR Expo
HDWA
HDWA
Le refroidisseur refroidi à l’eau Agility® offre les meilleures performances de sa catégorie avec une taille compacte et un encombrement optimisé qui minimise vos coûts d’installation.
Tirer parti de paliers magnétiques sans huile avec des vitesses de compresseur améliorées et les dernières conceptions d’échangeurs de chaleur propriétaires de Trane (CHIL),™ le Le refroidisseur Agility offre des valeurs de charge partielle intégrées (IPLV) supérieures à 40 % mieux que la norme ASHRAE® 90.1-2016.
Le refroidisseur Agility utilise un compresseur centrifuge semi-hermétique à deux étages avec un moteur refroidi par réfrigérant à aimant permanent qui offre un fonctionnement efficace et stable. Cela permet une flexibilité maximale pour répondre aux besoins de votre application.
July 15, 2024
Keeping your indoor temperatures in the comfort zone is virtually hands-off with our chiller’s intuitive AdaptiView™ user interface enabled by our Symbio 800 unit controller. Symbio 800 integrates seamlessly and securely with your building automation system, leveraging secure remote IP connectivity (BACnet™, Modbus) and optional Air-Fi® wireless technology and LonTalk™ communication protocols for simplified equipment monitoring and management. Post-installation, connect with our energy analysis and 24/7 monitoring services to assure your chillers are continuously optimized for efficiency and uptime.
July 15, 2024
SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
July 15, 2024
Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.
Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.
July 15, 2024
Refroidisseurs à paliers magnétiques sans huile refroidis à l’eau
En un coup d’œil
Refroidisseur rotatif hélicoïdal refroidi à l’eau
En un coup d’œil
Refroidisseur refroidi à l’eau CenTraVac®
En un coup d’œil
For General and Corporate Questions: