CVHE, CVHF, CVHH, CDHG, CDHH, CDHF

Refroidisseur refroidi à l’eau CenTraVac®

Refroidisseur Trane CenTraVac

CVHE, CVHF, CVHH, CDHG, CDHH, CDHF

Refroidisseur refroidi à l’eau CenTraVac®

Efficacité inégalée

Désormais activé par le contrôleur d’unité Symbio® 800

  • Gamme de capacité : 120 à 4 000+ tonnes, 60/50 Hz
  • Réfrigérant : R-514A et R-1233zd
  • Meilleur rendement à pleine charge : 0,4872 kW/tonne (dans les conditions AHRI)
  • Meilleur rendement à charge partielle : 0,3055 kW/tonne
  • Type de compresseur : Centrifuge
  • Basse pression

Blue Chip Manager Monitoring Energy Efficiency

Efficacité et fiabilité exceptionnelles

Les refroidisseurs Trane CenTraVac® sont dotés d’un système éprouvé et éprouvé Conception à basse pression utilisant des réfrigérants respectueux de l’environnement R-514A et R-1233zd. Ils assurent la sécurité de la basse pression avec Améliorations continues du produit dans une conception étanche. Disponible dans un large gamme de capacités de refroidissement, les refroidisseurs CenTraVac offrent de 120 à 2 000+ tonnes de refroidissement avec des options d’alimentation de 60 Hz et 50 Hz.

Contemporary business people communicating while porter moving among them

Les niveaux sonores et vibratoires les plus bas de l’industrie

Le compresseur CenTraVac n’a qu’une seule pièce mobile soutenue par seulement Deux roulements, assurant la fiabilité grâce à la simplicité de conception. Le la conception à entraînement direct à basse vitesse ne donne pas seulement au compresseur CenTraVac Le fonctionnement le plus fiable et le plus efficace, mais aussi le bruit le plus faible et les niveaux de vibration dans l’industrie.

modern office building with green trees.

Options d’économie d’énergie

Les refroidisseurs CenTraVac offrent des options d’économie d’énergie telles que la récupération de chaleur totale ou partielle intégrée, les capacités de pompe à chaleur, le stockage thermique jusqu’à -7,8 °C (18 °F) et le refroidissement naturel intégré. Ces options sont bonnes pour l’environnement et peuvent souvent être rentabilisées grâce à la réduction de la consommation d’eau, de la consommation de chauffage et d’énergie auxiliaire et de la réduction des coûts d’exploitation totaux.

Contrôles

Optimize operations with our advanced controls

Optimize operations with our advanced controls

Keeping your indoor temperatures in the comfort zone is virtually hands-off with our chiller’s intuitive user interface enabled by our Symbio® 800 controller. Symbio 800 features open standard protocols, enabling seamless and secure integration with any building automation system, including Trane's Tracer SC+. Depending on your needs, the sysem is capable of connecting via BACnet™ over IP or Air-Fi® wireless (BACnet/Zigbee). Post-installation, connect with our energy analysis and 24/7 monitoring services to assure your chillers are continuously optimized for efficiency and uptime.

Services

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

5294_Trane_van25731_930x930_Services-Operate Maintain and Repair-HVAC System Management.jpg

HVAC System Management

Every HVAC system needs occasional TLC to do its best work. Our approach gives you the advantage of full OEM support delivered through our own factory-trained technicians. We’ll collaborate with you to find a just-right solution.

Autres produits qui pourraient vous intéresser